20064044
165113210
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 5 - 74 | 51,1504 kr |
| 75 - 374 | 36,536 kr |
| 375 + | 32,8823 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Slutför | Krompläterad |
|---|---|
| Regelmaterial | Stål |
| Handtagsmaterial | Zinklegering |
| Höljets material | Zamak |
| Material, spärr | Kromad pressgjuten zinklegering |
| Handtagstyp | Vingvred, handtag med nyckel |
| Låsområde | 16.0 mm |
| Låsområde | 0.63 in |
| Monteringshålets längd | 16.2 mm |
| Monteringshålets längd | 0.638 in |
| Monteringshålets bredd | 14.2 mm |
| Monteringshålets bredd | 0.559 in |
| Regellängd | 1.142 in |
| Regellängd | 29.0 mm |
| Inkluderar | Kam säljs separat. Två nycklar medföljer respektive regel |
| Nyckeltyp | Olika låsning |
| Commodity Code | 8301409000 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta