Meny Sök

Maskinratt 11.0 mm Stål Svart

Svart gängad fot av rostfritt stål, kan användas som justerbar nivåfot eller buffert för små utrustningar. Skruvas i.
Essentra artikelnummer:

10496015

Tillverkarens artikelnummer:

1504154

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Tyvärr är prisinformation inte tillgänglig. Kontakta vår kundtjänst på (0046) (0)31 10 50 00 eller skicka e-post till sales@essentracomponents.se
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Allt material Stål
Modell, handhjul Utan handtag
Håltyp Bore Hole
Hjulmaterial Stål
Hjultyp Four-Spoke
Commodity Code 8481900090
Antal ekrar 4
Diameter, handhjul 11.0 mm

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss