Masking Straight Tubing är avsedd för att täcka långa dubbar och stift med korta lock. Kan trimmas till önskad storlek och maskeras med ett genomgående hål genom att dra rörets ytterdiameter genom hålet. Levereras i rullar för ökad bekvämlighet.
Material: Silikon Färg: Röd, Naturfärgad Serienummer: SRF0064, SR1088, SRF0065
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Färg | Rullängd | Material | d | WT | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76,9145 kr - 161,5206 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Röd
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silikon
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 3,0694 kr - 30,6946 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Röd
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silikon
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 19,0462 kr - 19,0462 kr | 24 I lager |
Röd
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silikon
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
Röd
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silikon
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||
| 35,8645 kr - 35,8645 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Röd
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silikon
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
Röd
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silikon
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||
| 21,0971 kr - 475,9662 kr | 24 I lager |
Röd
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silikon
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 25 I lager |
Röd
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silikon
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||
| 101,2234 kr - 212,5693 kr | 25 I lager |
Röd
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silikon
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 2,4901 kr - 56,1894 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Röd
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silikon
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 175,769 kr - 369,1149 kr | 25 I lager |
Röd
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silikon
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 1,9955 kr - 19,9551 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Röd
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silikon
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 2,8273 kr - 28,2736 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Röd
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silikon
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 21,9031 kr - 21,9031 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Röd
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silikon
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 132,8566 kr - 278,9988 kr | 77 I lager |
Naturfärgad
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikongummi
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 115,3339 kr - 115,3339 kr | 20 I lager |
Naturfärgad
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikongummi
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 179,9668 kr - 179,9668 kr | 24 I lager |
Naturfärgad
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikongummi
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 255,0846 kr - 535,6778 kr | 143 I lager |
Naturfärgad
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikongummi
|
1.626 in
41.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 173,9344 kr - 365,2623 kr | 20 I lager |
Naturfärgad
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikongummi
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 269,8784 kr - 269,8784 kr | 105 I lager |
Naturfärgad
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikongummi
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta