Antal | Enhetspris |
---|---|
10 - 49 | 32,7696 kr |
50 - 999 | 21,8675 kr |
1000 + | 17,8298 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Shaft Diameter | 34.0 mm |
---|---|
Shaft Diameter | 1.339 in |
Overall Length | 30.0 mm |
Overall Length | 1.181 in |
Bearing Type | Slide Bearing |
Colour | Black |
Material | PA 6.6,CF,PTFE |
Maximum Application Temperature | 120 °C |
Maximum Application Temperature | 248 °F |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta