Meny Sök

Räfflade skruvar med fingergrepp - Metall

I produktion

Knurled Thumb Screws are screws with a knurled head with a textured surface that allow easy tightening and loosening by hand, eliminating the need for tools.

It is durable, corrosion-resistant, and can withstand high temperatures. They can be used in various applications, including furniture assembly, machinery construction, and electrical equipment.

  • Material: Steel, Stainless Steel
  • Colour: Black, Grey

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
28 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Färg Huvudets höjd Huvuddiameter Gängans längd Köp
Fråga angående leveranstidhär
M6
Grå
5.0 mm
24.0 mm
20.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M5
Grå
4.0 mm
20.0 mm
16.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M6
Grå
5.0 mm
24.0 mm
16.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M5
Grå
4.0 mm
20.0 mm
16.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M8
Grå
6.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M5
Svart
4.0 mm
20.0 mm
16.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M5
Svart
4.0 mm
20.0 mm
12.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M6
Svart
5.0 mm
24.0 mm
16.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M6
Svart
5.0 mm
24.0 mm
20.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M8
Svart
6.0 mm
30.0 mm
20.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M6
Svart
5.0 mm
24.0 mm
16.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M6
Svart
5.0 mm
24.0 mm
20.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M5
Svart
4.0 mm
20.0 mm
16.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M8
Svart
6.0 mm
30.0 mm
20.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M6
Grå
5.0 mm
24.0 mm
16.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M8
Grå
6.0 mm
30.0 mm
25.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M5
Grå
4.0 mm
20.0 mm
12.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M8
Grå
6.0 mm
30.0 mm
25.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M5
Grå
4.0 mm
20.0 mm
12.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M8
Svart
6.0 mm
30.0 mm
25.0 mm
  • av 2
Skruv med räfflat huvud M6 20.0 mm Rostfritt stål

10504055


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    24.0 mm
  • Huvudets höjd
    5.0 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Skuldrans diameter
    24.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
Skruv med räfflat huvud M5 16.0 mm Rostfritt stål

10503973


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    20.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.0 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Skuldrans diameter
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
Skruv med räfflat huvud M6 16.0 mm Rostfritt stål

10504017


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    24.0 mm
  • Huvudets höjd
    5.0 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Skuldrans diameter
    24.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
Skruv med räfflat huvud M5 16.0 mm Rostfritt stål

10503966


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    20.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.0 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Skuldrans diameter
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
Skruv med räfflat huvud M8 30.0 mm Rostfritt stål

10504178


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Skuldrans diameter
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
Skruv med räfflat huvud M5 16.0 mm Stål

10503980


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    20.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.0 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Skuldrans diameter
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
Skruv med räfflat huvud M5 12.0 mm Stål

10503959


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    20.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.0 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Skuldrans diameter
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
Skruv med räfflat huvud M6 16.0 mm Stål

10504031


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    24.0 mm
  • Huvudets höjd
    5.0 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Skuldrans diameter
    24.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
Skruv med räfflat huvud M6 20.0 mm Stål

10504079


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    24.0 mm
  • Huvudets höjd
    5.0 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Skuldrans diameter
    24.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
Skruv med räfflat huvud M8 20.0 mm Stål

10504116


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Skuldrans diameter
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
Skruv med räfflat huvud M6 16.0 mm Stål

10504024


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    24.0 mm
  • Huvudets höjd
    5.0 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Skuldrans diameter
    24.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
Skruv med räfflat huvud M6 20.0 mm Stål

10504062


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    24.0 mm
  • Huvudets höjd
    5.0 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Skuldrans diameter
    24.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
Skruv med räfflat huvud M5 16.0 mm Stål

10503997


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    20.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.0 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Skuldrans diameter
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
Skruv med räfflat huvud M8 20.0 mm Stål

10504109


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Skuldrans diameter
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
Skruv med räfflat huvud M6 16.0 mm Rostfritt stål

10504000


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    24.0 mm
  • Huvudets höjd
    5.0 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Skuldrans diameter
    24.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
Skruv med räfflat huvud M8 25.0 mm Rostfritt stål

10504130


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Skuldrans diameter
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
Skruv med räfflat huvud M5 12.0 mm Rostfritt stål

10503935


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    20.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.0 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Skuldrans diameter
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
Skruv med räfflat huvud M8 25.0 mm Rostfritt stål

10504123


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Skuldrans diameter
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
Skruv med räfflat huvud M5 12.0 mm Rostfritt stål

10503928


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    20.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.0 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Skuldrans diameter
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
Skruv med räfflat huvud M8 25.0 mm Stål

10504147


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Skuldrans diameter
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M8