Meny Sök

Konisk räfflad mutter M6 16.0 mm 12.0 mm Nylon Naturfärgad

This conical knurled nut is made from natural Nylon and is ideal for applications where tool-free installation is desired.
Essentra artikelnummer:

10404461

Tillverkarens artikelnummer:

570030000002

114 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 8,033 kr
500 - 999 4,3713 kr
1000 + 3,1663 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

803,30 kr

100 x 8,033 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Fotdiameter 16.0 mm
Total höjd 12.0 mm
Gängstorlek M6
Ytterdiameter, tunga 14.0 mm
Kanthöjd 1.0 mm
Färg Naturfärgad
Mutterform Räfflad
Commodity Code 3926909790
Allt material Nylon 6/6

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss