Meny Sök

Konisk räfflad mutter M4 16.0 mm 12.0 mm Nylon Naturfärgad

This conical knurled nut is made from natural Nylon and is ideal for applications where tool-free installation is desired.
Essentra artikelnummer:

10404447

Tillverkarens artikelnummer:

570010000002

137 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 8,0626 kr
500 - 999 4,3732 kr
1000 + 3,1813 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

806,26 kr

100 x 8,0626 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Fotdiameter 16.0 mm
Total höjd 12.0 mm
Gängstorlek M4
Ytterdiameter, tunga 14.0 mm
Kanthöjd 1.0 mm
Färg Naturfärgad
Mutterform Räfflad
Commodity Code 3926909790
Allt material Nylon 6/6

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss