Meny Sök

Konisk räfflad mutter M6 16.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

This conical knurled nut is made from natural Nylon and is ideal for applications where tool-free installation is desired.
Essentra artikelnummer:

10061428

Tillverkarens artikelnummer:

0580040000VR

38000 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 3,0786 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

3 078,60 kr

1000 x 3,0786 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Total höjd 12.0 mm
Gängstorlek M6
Ytterdiameter, tunga 14.0 mm
Kanthöjd 1.0 mm
Färg Naturfärgad
Mutterform Räfflad
Commodity Code 3926909790
Allt material Nylon 6/6

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss