Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Knoppar med han-grepp har räfflad utsida av handtaget, ger en stadig greppyta som även är bekväm. De här stöttåliga hållbara knopparna passar på hon-tillämpningar och är beständiga mot oljor, bränslen och smörjmedel.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Knoppdiameter | Gängstorlek | Gängans material | Typ av montage | Gängans längd | Knoppmaterial | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157,7578 kr - 320,1013 kr | 1334 I lager |
|
M8
|
Zinkpläterat stål
|
Male
|
0.472 in
12.0 mm
|
Stål
|
||
| 2,5889 kr - 2,5889 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
Zinkpläterat stål
|
Threaded Stud
|
0.335 in
8.5 mm
|
PA
|
||
| 24,2631 kr - 30,2385 kr | 1122 I lager |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
| 40,0697 kr - 44,5588 kr | 1201 I lager |
1.555 in
39.5 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 44,5396 kr - 46,1762 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 56,4826 kr - 70,6106 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.756 in
70.0 mm
|
M12
|
|
|
|
PP
|
||
| 74,0691 kr - 91,8691 kr | 20 I lager |
1.732 in
44.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 89,4806 kr - 107,6098 kr | 10 I lager |
2.126 in
54.0 mm
|
M10
|
|
|
|
PP
|
||
| 81,0918 kr - 97,4761 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.126 in
54.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 16,421 kr - 24,8224 kr | 1500 I lager |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 30,3272 kr - 63,6871 kr | 4907 I lager |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
|
|
|
|
||
| 21,0811 kr - 21,3917 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Mässing
|
Threaded Stud
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
| 26,8358 kr - 27,2205 kr | 10 I lager |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
Mässing
|
Threaded Stud
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| 12,8853 kr - 28,2708 kr | 485 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Mässing
|
Threaded Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 17,353 kr - 38,1235 kr | 599 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Mässing
|
Threaded Stud
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
| 21,9835 kr - 41,9107 kr | 540 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Mässing
|
Threaded Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 18,1061 kr - 28,165 kr | 1840 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
M5
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 15,4354 kr - 24,0106 kr | 17 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 17,7525 kr - 22,2054 kr | 22 I lager |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 22,0427 kr - 25,9408 kr | 3161 I lager |
0.906 in
23.0 mm
|
M6