Meny Sök

Räfflade gripknoppar

I lager

Knoppar med han-grepp har räfflad utsida av handtaget, ger en stadig greppyta som även är bekväm. De här stöttåliga hållbara knopparna passar på hon-tillämpningar och är beständiga mot oljor, bränslen och smörjmedel.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
102 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Knoppdiameter Gängstorlek Gängans material Typ av montage Gängans längd Knoppmaterial Köp
23,4725 kr - 32,8615 kr 1100 I lager
20.0 mm
M6
14,0469 kr - 52,5913 kr 3100 I lager
14.0 mm
M4
153,1629 kr - 310,7779 kr 1334 I lager
M8
Zinkpläterat stål
Hane
12.0 mm
Stål
2,5135 kr - 2,5135 kr Fråga angående leveranstidhär
15.0 mm
M4
Zinkpläterat stål
Gängad pinnbult
8.5 mm
PA
9,1491 kr - 12,487 kr 9275 I lager
15.0 mm
M4
2,614 kr - 2,614 kr Fråga angående leveranstidhär
15.0 mm
M5
Zinkpläterat stål
Gängad pinnbult
10.0 mm
PA
17,6663 kr - 21,6563 kr 7755 I lager
23.0 mm
M5
15,9427 kr - 24,0994 kr 1550 I lager
23.0 mm
M6
29,4439 kr - 61,8321 kr 4907 I lager
28.0 mm
M8
13,142 kr - 27,5982 kr 1760 I lager
15.0 mm
M4
23,2678 kr - 48,8625 kr 1650 I lager
23.0 mm
M6
26,0542 kr - 26,4277 kr 10 I lager
32.0 mm
M8
Mässing
Gängad pinnbult
16.0 mm
PA
28,8693 kr - 60,6257 kr 5800 I lager
28.0 mm
M8
12,51 kr - 27,4474 kr 760 I lager
30.0 mm
M6
Mässing
Gängad pinnbult
30.0 mm
PA
21,573 kr - 21,889 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
M5
Mässing
Gängad pinnbult
16.0 mm
PA
14,9858 kr - 23,3112 kr 147 I lager
20.0 mm
M6
Nylon Polymer
Fråga angående leveranstidhär
32.0 mm
M8
Zinkpläterat stål
Gängad pinnbult
25.0 mm
PA
15,44 kr - 33,9251 kr 10590 I lager
30.0 mm
M6
Mässing
Gängad pinnbult
40.0 mm
PA
16,8476 kr - 37,0131 kr 399 I lager
40.0 mm
M8
Mässing
Gängad pinnbult
40.0 mm
PA
21,3432 kr - 40,69 kr Fråga angående leveranstidhär
50.0 mm
M10
Mässing
Gängad pinnbult
30.0 mm
PA
  • av 6
Räfflad knopp 20.0 mm M6 Svart

10246535

Prisintervall
32,8615 kr - 23,4725 kr

Lagernivåer
1100 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Kroppens diameter
    20.0 mm
  • Knoppdiameter
    20.0 mm
  • Knopphöjd
    26.0 mm
  • Färg
    Svart
Räfflad knopp 14.0 mm M4 Svart

10246528

Prisintervall
52,5913 kr - 14,0469 kr

Lagernivåer
3100 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M4
  • Kroppens diameter
    14.0 mm
  • Knoppdiameter
    14.0 mm
  • Knopphöjd
    16.0 mm
  • Färg
    Svart
Vred med grepp 20.0 mm M8 Stål Svart

10209547

Prisintervall
310,7779 kr - 153,1629 kr

Lagernivåer
1334 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Total höjd
    36.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Gängans material
    Zinkpläterat stål
Räfflad knopp 15.0 mm M4 8.5 mm PA Svart

10260852

Prisintervall
2,5135 kr - 2,5135 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängans längd
    8.5 mm
  • Knoppdiameter
    15.0 mm
  • Knopphöjd
    8.0 mm
  • Total höjd
    16.5 mm
Räfflad knopp 15.0 mm M4 Svart

10159613

Prisintervall
12,487 kr - 9,1491 kr

Lagernivåer
9275 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M4
  • Knoppdiameter
    15.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Matt
  • Commodity Code
    3926909790
Räfflad knopp 15.0 mm M5 10.0 mm PA Svart

10260869

Prisintervall
2,614 kr - 2,614 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Knoppdiameter
    15.0 mm
  • Knopphöjd
    8.0 mm
  • Total höjd
    18.0 mm
Räfflad knopp 23.0 mm M5 Svart

10159668

Prisintervall
21,6563 kr - 17,6663 kr

Lagernivåer
7755 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Knoppdiameter
    23.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Matt
  • Commodity Code
    3926909790
Räfflad knopp 23.0 mm M6 Svart

10159712

Prisintervall
24,0994 kr - 15,9427 kr

Lagernivåer
1550 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Knoppdiameter
    23.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Matt
  • Commodity Code
    3926300090
Räfflad knopp 28.0 mm M8 Svart

10159767

Prisintervall
61,8321 kr - 29,4439 kr

Lagernivåer
4907 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Knoppdiameter
    28.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Matt
  • Commodity Code
    3926909790
Räfflad knopp 15.0 mm M4 Svart

10159620

Prisintervall
27,5982 kr - 13,142 kr

Lagernivåer
1760 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M4
  • Knoppdiameter
    15.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Matt
  • Commodity Code
    3926909790
Räfflad knopp 23.0 mm M6 Svart

10159729

Prisintervall
48,8625 kr - 23,2678 kr

Lagernivåer
1650 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Knoppdiameter
    23.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Matt
  • Commodity Code
    3926300090
Räfflad knopp Tapp M8 16.0 mm PA Svart

10364314

Prisintervall
26,4277 kr - 26,0542 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Knoppdiameter
    32.0 mm
  • Knopphöjd
    13.0 mm
  • Total höjd
    38.0 mm
Räfflad knopp 28.0 mm M8 Svart

10159774

Prisintervall
60,6257 kr - 28,8693 kr

Lagernivåer
5800 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Knoppdiameter
    28.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Matt
  • Commodity Code
    3926300090
Ratt 30.0 mm M6 30.0 mm PA Svart

10333150

Prisintervall
27,4474 kr - 12,51 kr

Lagernivåer
760 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Knoppdiameter
    30.0 mm
  • Skafthöjd
    4.0 mm
  • Färg
    Svart
Räfflad knopp Tapp M5 16.0 mm PA Svart

10364277

Prisintervall
21,889 kr - 21,573 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Knoppdiameter
    20.0 mm
  • Knopphöjd
    10.0 mm
  • Total höjd
    32.0 mm
Räfflad knopp 20.0 mm M6 Nylon Polymer Svart

10188828

Prisintervall
23,3112 kr - 14,9858 kr

Lagernivåer
147 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Knoppdiameter
    20.0 mm
  • Knopphöjd
    16.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Matt
Räfflad knopp 32.0 mm Threaded Stud M8 25.0 mm PA Svart

10639634


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Knoppdiameter
    32.0 mm
  • Knopphöjd
    13.0 mm
  • Total höjd
    47.0 mm
Ratt 30.0 mm M6 40.0 mm PA Svart

10333167

Prisintervall
33,9251 kr - 15,44 kr

Lagernivåer
10590 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    40.0 mm
  • Knoppdiameter
    30.0 mm
  • Knopphöjd
    10.0 mm
  • Total höjd
    55.0 mm
Ratt 40.0 mm M8 40.0 mm PA Svart

10333204

Prisintervall
37,0131 kr - 16,8476 kr

Lagernivåer
399 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    40.0 mm
  • Knoppdiameter
    40.0 mm
  • Skafthöjd
    10.0 mm
  • Färg
    Svart
Ratt 50.0 mm M10 30.0 mm PA Svart

10333242

Prisintervall
40,69 kr - 21,3432 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Knoppdiameter
    50.0 mm
  • Skafthöjd
    10.0 mm
  • Färg
    Svart