Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Knoppar med han-grepp har räfflad utsida av handtaget, ger en stadig greppyta som även är bekväm. De här stöttåliga hållbara knopparna passar på hon-tillämpningar och är beständiga mot oljor, bränslen och smörjmedel.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Knoppdiameter | Gängstorlek | Gängans material | Typ av montage | Gängans längd | Knoppmaterial | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157,7578 kr - 320,1013 kr | 1334 I lager |
|
M8
|
Zinkpläterat stål
|
Male
|
0.472 in
12.0 mm
|
Stål
|
||
| 2,6924 kr - 2,6924 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.591 in
15.0 mm
|
M5
|
Zinkpläterat stål
|
Threaded Stud
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
| 13,5362 kr - 28,4262 kr | 9410 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
|
|
|
|
||
| 16,421 kr - 22,8963 kr | 1870 I lager |
0.906 in
23.0 mm
|
M5
|
|
|
|
|
||
| 23,9658 kr - 50,3283 kr | 1650 I lager |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 29,7354 kr - 62,4444 kr | 5800 I lager |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
|
|
|
|
||
| 22,2202 kr - 22,5456 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Mässing
|
Threaded Stud
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
Zinkpläterat stål
|
Threaded Stud
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
|||
| 23,4037 kr - 44,5736 kr | 192 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Mässing
|
Threaded Stud
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
| 13,2246 kr - 17,5397 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.63 in
16.0 mm
|
M5
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 13,5362 kr - 22,0264 kr | 3350 I lager |
0.906 in
23.0 mm
|
M5
|
|
|
|
|
||
| 14,9417 kr - 22,8963 kr | 430 I lager |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 9,4236 kr - 12,8616 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
|
|
|
|
||
| 18,1963 kr - 22,306 kr | 7205 I lager |
0.906 in
23.0 mm
|
M5
|
|
|
|
|
||
| 16,421 kr - 24,8224 kr | 1500 I lager |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 30,3272 kr - 63,6871 kr | 4907 I lager |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
|
|
|
|
||
| 21,0811 kr - 21,3917 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Mässing
|
Threaded Stud
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
| 3,5801 kr - 13,3341 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.866 in
22.0 mm
|
M8
|
Zinkpläterat stål
|
Threaded Stud
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
| 17,0731 kr - 26,5581 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 17,7525 kr - 22,2054 kr | 59 I lager |
1.26 in
32.0 mm
|
M10
|
|
|
|
Nylon Polymer