Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Knoppar med han-grepp har räfflad utsida av handtaget, ger en stadig greppyta som även är bekväm. De här stöttåliga hållbara knopparna passar på hon-tillämpningar och är beständiga mot oljor, bränslen och smörjmedel.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Knoppdiameter | Gängstorlek | Gängans material | Typ av montage | Gängans längd | Knoppmaterial | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,6924 kr - 2,6924 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.591 in
15.0 mm
|
M5
|
Zinkpläterat stål
|
Gängad pinnbult
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
| 13,5362 kr - 28,4262 kr | 9410 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
|
|
|
|
||
| 16,421 kr - 22,8963 kr | 1870 I lager |
0.906 in
23.0 mm
|
M5
|
|
|
|
|
||
| 23,9658 kr - 50,3283 kr | 1650 I lager |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 29,7354 kr - 62,4444 kr | 5800 I lager |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
|
|
|
|
||
| 22,2202 kr - 22,5456 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Mässing
|
Gängad pinnbult
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
Zinkpläterat stål
|
Gängad pinnbult
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
|||
| 15,9032 kr - 34,9428 kr | 10490 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Mässing
|
Gängad pinnbult
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
| 24,0757 kr - 29,9349 kr | 10 I lager |
1.555 in
39.5 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 34,3542 kr - 41,2302 kr | 70 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 37,6835 kr - 48,6819 kr | 3 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
|
|
|
PP
|
||
| 21,9687 kr - 41,8515 kr | 659 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Mässing
|
Gängad pinnbult
|
1.969 in
50.0 mm
|
PA
|
||
| 23,4037 kr - 44,5736 kr | 192 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Mässing
|
Gängad pinnbult
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
| 13,2246 kr - 17,5397 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.63 in
16.0 mm
|
M5
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 17,0731 kr - 26,5581 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 17,7525 kr - 22,2054 kr | 59 I lager |
1.26 in
32.0 mm
|
M10
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 68,3088 kr - 82,2533 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.732 in
44.0 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
| 81,0918 kr - 97,4761 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.126 in
54.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 22,7696 kr - 27,4868 kr | 574 I lager |
1.22 in
31.0 mm
|
M5
|
|
|
|
PP
|
||
| 21,9835 kr - 27,4868 kr | 112 I lager |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
|
|
|
PP