Knoppar med han-grepp har räfflad utsida av handtaget, ger en stadig greppyta som även är bekväm. De här stöttåliga hållbara knopparna passar på hon-tillämpningar och är beständiga mot oljor, bränslen och smörjmedel.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Knoppdiameter | Gängstorlek | Gängans material | Typ av montage | Gängans längd | Knoppmaterial | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,6924 kr - 2,6924 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.591 in
15.0 mm
|
M5
|
Zinkpläterat stål
|
Gängad pinnbult
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
| 13,5362 kr - 28,4262 kr | 9410 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
|
|
|
|
||
| 18,6269 kr - 23,2575 kr | 50 I lager |
1.26 in
32.0 mm
|
M10
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 72,703 kr - 87,5347 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.732 in
44.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 22,7696 kr - 27,4868 kr | 575 I lager |
1.22 in
31.0 mm
|
M5
|
|
|
|
PP
|
||
| 85,8854 kr - 103,3936 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.126 in
54.0 mm
|
M10
|
|
|
|
PP
|
||
| 28,4336 kr - 35,5198 kr | 356 I lager |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
| 26,0876 kr - 34,3637 kr | 154 I lager |
1.555 in
39.5 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 34,0277 kr - 42,2954 kr | 655 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 42,3823 kr - 53,3323 kr | 48 I lager |
2.402 in
61.0 mm
|
M10
|
|
|
|
PP
|
||
| 68,3088 kr - 82,2533 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.732 in
44.0 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
| 81,0918 kr - 97,4761 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.126 in
54.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 22,7696 kr - 27,4868 kr | 574 I lager |
1.22 in
31.0 mm
|
M5
|
|
|
|
PP
|
||
| 18,1963 kr - 22,306 kr | 7255 I lager |
0.906 in
23.0 mm
|
M5
|
|
|
|
|
||
| 16,421 kr - 24,8224 kr | 1500 I lager |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 30,3272 kr - 63,6871 kr | 4907 I lager |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
|
|
|
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Mässing
|
Gängad pinnbult
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
|||
| 11,5243 kr - 29,2028 kr | 267 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Mässing
|
Gängad pinnbult
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 15,5186 kr - 34,0848 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Mässing
|
Gängad pinnbult
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 19,6461 kr - 37,4282 kr | 1640 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Mässing
|
Gängad pinnbult
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta