Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Knoppar med han-grepp har räfflad utsida av handtaget, ger en stadig greppyta som även är bekväm. De här stöttåliga hållbara knopparna passar på hon-tillämpningar och är beständiga mot oljor, bränslen och smörjmedel.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Knoppdiameter | Gängstorlek | Gängans material | Typ av montage | Gängans längd | Knoppmaterial | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5889 kr - 2,5889 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
Zinkpläterat stål
|
Gängad pinnbult
|
0.335 in
8.5 mm
|
PA
|
||
| 157,7578 kr - 320,1013 kr | 1334 I lager |
|
M8
|
Zinkpläterat stål
|
Male
|
0.472 in
12.0 mm
|
Stål
|
||
| 9,4236 kr - 12,8616 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
|
|
|
|
||
| 18,1963 kr - 22,306 kr | 7255 I lager |
0.906 in
23.0 mm
|
M5
|
|
|
|
|
||
| 14,9417 kr - 22,8963 kr | 580 I lager |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 17,0821 kr - 26,2826 kr | 2354 I lager |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
|
|
|
|
||
| 20,5041 kr - 20,8148 kr | 8 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Mässing
|
Gängad pinnbult
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Mässing
|
Gängad pinnbult
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
|||
| 11,5243 kr - 29,2028 kr | 92 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Mässing
|
Gängad pinnbult
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 10,9325 kr - 27,7235 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Mässing
|
Gängad pinnbult
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
| 13,0776 kr - 22,803 kr | 7800 I lager |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 22,0427 kr - 25,9408 kr | 3161 I lager |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 21,0811 kr - 21,3917 kr | 514 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Mässing
|
Gängad pinnbult
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
| 11,8498 kr - 13,3898 kr | 2497 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
|
|
|
|
||
| 3,5801 kr - 13,3341 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.866 in
22.0 mm
|
M8
|
Zinkpläterat stål
|
Gängad pinnbult
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
| 13,5362 kr - 22,0264 kr | 3350 I lager |
0.906 in
23.0 mm
|
M5
|
|
|
|
|
||
| 22,2202 kr - 22,5456 kr | 290 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Mässing
|
Gängad pinnbult
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| 16,421 kr - 24,8224 kr | 1500 I lager |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 30,3272 kr - 63,6871 kr | 4907 I lager |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
|
|
|
|
||
| 21,0811 kr - 21,3917 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Mässing
|
Gängad pinnbult
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA