Meny Sök

Räfflade gripknoppar

I lager

Knoppar med han-grepp har räfflad utsida av handtaget, ger en stadig greppyta som även är bekväm. De här stöttåliga hållbara knopparna passar på hon-tillämpningar och är beständiga mot oljor, bränslen och smörjmedel.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
102 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Knoppdiameter Gängstorlek Gängans material Typ av montage Gängans längd Knoppmaterial Köp
14,4683 kr - 54,169 kr 3100 I lager
14.0 mm
M4
24,1767 kr - 33,8474 kr 1050 I lager
20.0 mm
M6
Fråga angående leveranstidhär
50.0 mm
M10
Rostfritt stål
Hongängad
16.0 mm
Rostfritt stål
Fråga angående leveranstidhär
60.0 mm
M12
Rostfritt stål
Hongängad
22.0 mm
Rostfritt stål
17,0731 kr - 26,5581 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
M6
Nylon Polymer
17,7525 kr - 22,2054 kr 59 I lager
32.0 mm
M10
Nylon Polymer
68,3088 kr - 82,2533 kr Fråga angående leveranstidhär
44.0 mm
M6
PP
13,5362 kr - 22,0264 kr 3350 I lager
23.0 mm
M5
14,9417 kr - 22,8963 kr 430 I lager
23.0 mm
M6
17,0821 kr - 26,2826 kr 2354 I lager
28.0 mm
M8
72,703 kr - 87,5347 kr Fråga angående leveranstidhär
44.0 mm
M8
PP
85,8854 kr - 103,3936 kr Fråga angående leveranstidhär
54.0 mm
M10
PP
22,7696 kr - 27,4868 kr 575 I lager
31.0 mm
M5
PP
28,4336 kr - 35,5198 kr 356 I lager
31.0 mm
M6
PP
12,8853 kr - 28,2708 kr 485 I lager
30.0 mm
M6
Mässing
Gängad pinnbult
30.0 mm
PA
22,2202 kr - 22,5456 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
M5
Mässing
Gängad pinnbult
16.0 mm
PA
Fråga angående leveranstidhär
32.0 mm
M8
Zinkpläterat stål
Gängad pinnbult
25.0 mm
PA
15,9032 kr - 34,9428 kr 10490 I lager
30.0 mm
M6
Mässing
Gängad pinnbult
40.0 mm
PA
21,9687 kr - 41,8515 kr 659 I lager
40.0 mm
M8
Mässing
Gängad pinnbult
50.0 mm
PA
23,4037 kr - 44,5736 kr 192 I lager
50.0 mm
M10
Mässing
Gängad pinnbult
40.0 mm
PA
  • av 6
Räfflad knopp 14.0 mm M4 Svart

10246528

Prisintervall
54,169 kr - 14,4683 kr

Lagernivåer
3100 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M4
  • Kroppens diameter
    14.0 mm
  • Knoppdiameter
    14.0 mm
  • Knopphöjd
    16.0 mm
  • Färg
    Svart
Räfflad knopp 20.0 mm M6 Svart

10246535

Prisintervall
33,8474 kr - 24,1767 kr

Lagernivåer
1050 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Kroppens diameter
    20.0 mm
  • Knoppdiameter
    20.0 mm
  • Knopphöjd
    26.0 mm
  • Färg
    Svart
Ratt 50.0 mm M10 16.0 mm Rostfritt stål

10501757


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Knoppdiameter
    50.0 mm
  • Knopphöjd
    17.0 mm
  • Total höjd
    34.0 mm
Ratt 60.0 mm M12 22.0 mm Rostfritt stål

10501856


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Gängans längd
    22.0 mm
  • Knoppdiameter
    60.0 mm
  • Knopphöjd
    21.0 mm
  • Total höjd
    39.0 mm
Räfflad knopp 20.0 mm M6 Nylon Polymer Svart

10188835

Prisintervall
26,5581 kr - 17,0731 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Knoppdiameter
    20.0 mm
  • Knopphöjd
    16.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Matt
Räfflad knopp 32.0 mm M10 Nylon Polymer Svart

10188866

Prisintervall
22,2054 kr - 17,7525 kr

Lagernivåer
59 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Knoppdiameter
    32.0 mm
  • Knopphöjd
    22.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Matt
Knopp, mjuk yta 44.0 mm M6 PP Svart

10188927

Prisintervall
82,2533 kr - 68,3088 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Knoppdiameter
    44.0 mm
  • Knopphöjd
    24.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Matt
Räfflad knopp 23.0 mm M5 Svart

10159651

Prisintervall
22,0264 kr - 13,5362 kr

Lagernivåer
3350 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Knoppdiameter
    23.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Matt
  • Commodity Code
    3926300090
Räfflad knopp 23.0 mm M6 Svart

10159705

Prisintervall
22,8963 kr - 14,9417 kr

Lagernivåer
430 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Knoppdiameter
    23.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Matt
  • Commodity Code
    3926909790
Räfflad knopp 28.0 mm M8 Svart

10159750

Prisintervall
26,2826 kr - 17,0821 kr

Lagernivåer
2354 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Knoppdiameter
    28.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Matt
  • Commodity Code
    3926300090
Knopp, mjuk yta 44.0 mm M8 PP Svart

10188934

Prisintervall
87,5347 kr - 72,703 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Knoppdiameter
    44.0 mm
  • Knopphöjd
    24.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Matt
Knopp, mjuk yta 54.0 mm M10 PP Svart

10188958

Prisintervall
103,3936 kr - 85,8854 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Knoppdiameter
    54.0 mm
  • Knopphöjd
    30.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Matt
Räfflad knopp 31.0 mm M5 PP Svart

10189030

Prisintervall
27,4868 kr - 22,7696 kr

Lagernivåer
575 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Knoppdiameter
    31.0 mm
  • Total höjd
    64.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Knoppmaterial
    PP
Räfflad knopp 31.0 mm M6 PP Svart

10189061

Prisintervall
35,5198 kr - 28,4336 kr

Lagernivåer
356 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Knoppdiameter
    31.0 mm
  • Total höjd
    49.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Knoppmaterial
    PP
Ratt 30.0 mm M6 30.0 mm PA Svart

10333150

Prisintervall
28,2708 kr - 12,8853 kr

Lagernivåer
485 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Knoppdiameter
    30.0 mm
  • Skafthöjd
    4.0 mm
  • Färg
    Svart
Räfflad knopp Tapp M5 16.0 mm PA Svart

10364277

Prisintervall
22,5456 kr - 22,2202 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Knoppdiameter
    20.0 mm
  • Knopphöjd
    10.0 mm
  • Total höjd
    32.0 mm
Räfflad knopp 32.0 mm Threaded Stud M8 25.0 mm PA Svart

10639634


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Knoppdiameter
    32.0 mm
  • Knopphöjd
    13.0 mm
  • Total höjd
    47.0 mm
Ratt 30.0 mm M6 40.0 mm PA Svart

10333167

Prisintervall
34,9428 kr - 15,9032 kr

Lagernivåer
10490 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    40.0 mm
  • Knoppdiameter
    30.0 mm
  • Knopphöjd
    10.0 mm
  • Total höjd
    55.0 mm
Ratt 40.0 mm M8 50.0 mm PA Svart

10333211

Prisintervall
41,8515 kr - 21,9687 kr

Lagernivåer
659 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    50.0 mm
  • Knoppdiameter
    40.0 mm
  • Skafthöjd
    10.0 mm
  • Färg
    Svart
Ratt 50.0 mm M10 40.0 mm PA Svart

10333259

Prisintervall
44,5736 kr - 23,4037 kr

Lagernivåer
192 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Gängans längd
    40.0 mm
  • Knoppdiameter
    50.0 mm
  • Skafthöjd
    10.0 mm
  • Färg
    Svart