Knoppar med han-grepp har räfflad utsida av handtaget, ger en stadig greppyta som även är bekväm. De här stöttåliga hållbara knopparna passar på hon-tillämpningar och är beständiga mot oljor, bränslen och smörjmedel.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Knoppdiameter | Gängstorlek | Gängans material | Typ av montage | Gängans längd | Knoppmaterial | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,0469 kr - 52,5913 kr | 3100 I lager |
0.551 in
14.0 mm
|
M4
|
|
|
|
|
||
| 200,8013 kr - 200,8013 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Rostfritt stål
|
Hongängad
|
0.472 in
12.0 mm
|
Rostfritt stål
|
||
| 201,8897 kr - 201,8897 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Rostfritt stål
|
Hongängad
|
0.512 in
13.0 mm
|
Rostfritt stål
|
||
| 201,8897 kr - 201,8897 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Rostfritt stål
|
Hongängad
|
0.512 in
13.0 mm
|
Rostfritt stål
|
||
| 387,9439 kr - 387,9439 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Rostfritt stål
|
Gängad pinnbult
|
1.181 in
30.0 mm
|
Rostfritt stål
|
||
| 579,0317 kr - 579,0317 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Rostfritt stål
|
Gängad pinnbult
|
1.575 in
40.0 mm
|
Rostfritt stål
|
||
| 292,2095 kr - 292,2095 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Rostfritt stål
|
Hongängad
|
0.591 in
15.0 mm
|
Rostfritt stål
|
||
| 420,3224 kr - 420,3224 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Rostfritt stål
|
Hongängad
|
0.787 in
20.0 mm
|
Rostfritt stål
|
||
| 273,5034 kr - 273,5034 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Rostfritt stål
|
Gängad pinnbult
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rostfritt stål
|
||
| 292,2095 kr - 292,2095 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Rostfritt stål
|
Hongängad
|
0.709 in
18.0 mm
|
Rostfritt stål
|
||
| 420,3224 kr - 420,3224 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Rostfritt stål
|
Hongängad
|
0.787 in
20.0 mm
|
Rostfritt stål
|
||
| 404,8542 kr - 404,8542 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Rostfritt stål
|
Hongängad
|
0.787 in
20.0 mm
|
Rostfritt stål
|
||
| 200,8013 kr - 200,8013 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Rostfritt stål
|
Hongängad
|
0.591 in
15.0 mm
|
Rostfritt stål
|
||
| 256,2258 kr - 256,2258 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Rostfritt stål
|
Gängad pinnbult
|
0.63 in
16.0 mm
|
Rostfritt stål
|
||
| 263,0688 kr - 263,0688 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Rostfritt stål
|
Gängad pinnbult
|
0.787 in
20.0 mm
|
Rostfritt stål
|
||
| 367,0611 kr - 367,0611 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Rostfritt stål
|
Gängad pinnbult
|
0.787 in
20.0 mm
|
Rostfritt stål
|
||
| 299,0525 kr - 299,0525 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Rostfritt stål
|
Hongängad
|
0.63 in
16.0 mm
|
Rostfritt stål
|
||
| 404,8542 kr - 404,8542 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Rostfritt stål
|
Hongängad
|
0.866 in
22.0 mm
|
Rostfritt stål
|
||
| 383,985 kr - 383,985 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Rostfritt stål
|
Gängad pinnbult
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rostfritt stål
|
||
| 528,6409 kr - 528,6409 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Rostfritt stål
|
Gängad pinnbult
|
1.181 in
30.0 mm
|
Rostfritt stål
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta