Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Knoppar med han-grepp har räfflad utsida av handtaget, ger en stadig greppyta som även är bekväm. De här stöttåliga hållbara knopparna passar på hon-tillämpningar och är beständiga mot oljor, bränslen och smörjmedel.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Knoppdiameter | Gängstorlek | Gängans material | Typ av montage | Gängans längd | Knoppmaterial | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,9858 kr - 23,3112 kr | 147 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 17,2354 kr - 21,5586 kr | 47 I lager |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 21,3288 kr - 40,6325 kr | 809 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Mässing
|
Gängad pinnbult
|
1.969 in
50.0 mm
|
PA
|
||
| 22,722 kr - 43,2753 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Mässing
|
Gängad pinnbult
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
| 12,8394 kr - 17,0289 kr | 1 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
M5
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 16,5758 kr - 25,7845 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 17,2354 kr - 21,5586 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.26 in
32.0 mm
|
M10
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
Zinkpläterat stål
|
Gängad pinnbult
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
|||
| 15,44 kr - 33,9251 kr | 10590 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Mässing
|
Gängad pinnbult
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
| 78,7299 kr - 94,637 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.126 in
54.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 10,6141 kr - 26,916 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Mässing
|
Gängad pinnbult
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
| 3,4758 kr - 12,9458 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.866 in
22.0 mm
|
M8
|
Zinkpläterat stål
|
Gängad pinnbult
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
| 30,67 kr - 33,8984 kr | 20 I lager |
1.22 in
31.0 mm
|
M5
|
|
|
|
PP
|
||
| 22,8832 kr - 28,5246 kr | 162 I lager |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
| 20,4671 kr - 20,7687 kr | 514 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Mässing
|
Gängad pinnbult
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
| 21,573 kr - 21,889 kr | 290 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Mässing
|
Gängad pinnbult
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| 66,3192 kr - 79,8576 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.732 in
44.0 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
| 78,7299 kr - 94,637 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.126 in
54.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 22,1064 kr - 26,6862 kr | 612 I lager |
1.22 in
31.0 mm
|
M5
|
|
|
|
PP
|
||
| 21,3432 kr - 26,6862 kr | 164 I lager |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta