Meny Sök

Räfflade gripknoppar

I lager

Knoppar med han-grepp har räfflad utsida av handtaget, ger en stadig greppyta som även är bekväm. De här stöttåliga hållbara knopparna passar på hon-tillämpningar och är beständiga mot oljor, bränslen och smörjmedel.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
102 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Knoppdiameter Gängstorlek Gängans material Typ av montage Gängans längd Knoppmaterial Köp
33,0365 kr - 41,0634 kr 655 I lager
50.0 mm
M8
PP
41,1478 kr - 51,7788 kr 51 I lager
61.0 mm
M10
PP
43,2423 kr - 44,8312 kr 5 I lager
50.0 mm
M8
PP
54,8374 kr - 68,554 kr Fråga angående leveranstidhär
70.0 mm
M12
PP
71,9118 kr - 89,1933 kr 20 I lager
44.0 mm
M8
PP
86,8744 kr - 104,4755 kr 10 I lager
54.0 mm
M10
PP
23,5564 kr - 29,3577 kr 1122 I lager
31.0 mm
M6
PP
38,9026 kr - 43,2609 kr 1705 I lager
39.5 mm
M8
PP
10260876 3,4758 kr - 12,9458 kr Fråga angående leveranstidhär
22.0 mm
M6
Zinkpläterat stål
Gängad pinnbult
15.0 mm
PA
11,5046 kr - 12,9998 kr 3997 I lager
15.0 mm
M4
12,6967 kr - 22,1389 kr 12350 I lager
23.0 mm
M6
21,4006 kr - 25,1853 kr 3161 I lager
23.0 mm
M6
32,1326 kr - 33,3627 kr Fråga angående leveranstidhär
39.5 mm
M6
PP
26,7604 kr - 32,2303 kr 7 I lager
39.5 mm
M8
PP
34,2885 kr - 42,4853 kr 4 I lager
50.0 mm
M10
PP
26,0542 kr - 26,4277 kr 10 I lager
32.0 mm
M8
Mässing
Gängad pinnbult
16.0 mm
PA
12,51 kr - 27,4474 kr 760 I lager
30.0 mm
M6
Mässing
Gängad pinnbult
30.0 mm
PA
16,8476 kr - 37,0131 kr 399 I lager
40.0 mm
M8
Mässing
Gängad pinnbult
40.0 mm
PA
21,3432 kr - 40,69 kr Fråga angående leveranstidhär
50.0 mm
M10
Mässing
Gängad pinnbult
30.0 mm
PA
17,5787 kr - 27,3446 kr 2776 I lager
16.0 mm
M5
Nylon Polymer
  • av 6
Räfflad knopp 50.0 mm M8 PP Svart

10189207

Prisintervall
41,0634 kr - 33,0365 kr

Lagernivåer
655 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Knoppdiameter
    50.0 mm
  • Total höjd
    63.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Knoppmaterial
    PP
Räfflad knopp 61.0 mm M10 PP Svart

10189245

Prisintervall
51,7788 kr - 41,1478 kr

Lagernivåer
51 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Knoppdiameter
    61.0 mm
  • Total höjd
    89.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Knoppmaterial
    PP
Räfflad knopp 50.0 mm M8 PP Svart

10189214

Prisintervall
44,8312 kr - 43,2423 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Knoppdiameter
    50.0 mm
  • Total höjd
    83.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Knoppmaterial
    PP
Räfflad knopp 70.0 mm M12 PP Svart

10189252

Prisintervall
68,554 kr - 54,8374 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Knoppdiameter
    70.0 mm
  • Total höjd
    92.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Knoppmaterial
    PP
Knopp, mjuk yta 44.0 mm M8 PP Svart

10188941

Prisintervall
89,1933 kr - 71,9118 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Knoppdiameter
    44.0 mm
  • Knopphöjd
    24.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Matt
Knopp, mjuk yta 54.0 mm M10 PP Svart

10188965

Prisintervall
104,4755 kr - 86,8744 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Knoppdiameter
    54.0 mm
  • Knopphöjd
    30.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Matt
Räfflad knopp 31.0 mm M6 PP Svart

10189078

Prisintervall
29,3577 kr - 23,5564 kr

Lagernivåer
1122 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Knoppdiameter
    31.0 mm
  • Total höjd
    54.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Knoppmaterial
    PP
Räfflad knopp 39.5 mm M8 PP Svart

10189139

Prisintervall
43,2609 kr - 38,9026 kr

Lagernivåer
1705 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Knoppdiameter
    39.5 mm
  • Total höjd
    66.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Knoppmaterial
    PP
Räfflad knopp 22.0 mm M6 15.0 mm PA Svart

10260876

Prisintervall
12,9458 kr - 3,4758 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    15.0 mm
  • Knoppdiameter
    22.0 mm
  • Knopphöjd
    12.0 mm
  • Total höjd
    27.0 mm
Räfflad knopp 15.0 mm M4 Svart

10159637

Prisintervall
12,9998 kr - 11,5046 kr

Lagernivåer
3997 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M4
  • Knoppdiameter
    15.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Matt
  • Commodity Code
    3926909790
Räfflad knopp 23.0 mm M6 Svart

10159699

Prisintervall
22,1389 kr - 12,6967 kr

Lagernivåer
12350 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Knoppdiameter
    23.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Matt
  • Commodity Code
    3926909790
Räfflad knopp 23.0 mm M6 Svart

10159736

Prisintervall
25,1853 kr - 21,4006 kr

Lagernivåer
3161 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Knoppdiameter
    23.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Matt
  • Commodity Code
    3926300090
Räfflad knopp 39.5 mm M6 PP Svart

10189108

Prisintervall
33,3627 kr - 32,1326 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Knoppdiameter
    39.5 mm
  • Total höjd
    66.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Knoppmaterial
    PP
Räfflad knopp 39.5 mm M8 PP Svart

10189146

Prisintervall
32,2303 kr - 26,7604 kr

Lagernivåer
7 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Knoppdiameter
    39.5 mm
  • Total höjd
    76.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Knoppmaterial
    PP
Räfflad knopp 50.0 mm M10 PP Svart

10189177

Prisintervall
42,4853 kr - 34,2885 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Knoppdiameter
    50.0 mm
  • Total höjd
    63.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Knoppmaterial
    PP
Räfflad knopp Tapp M8 16.0 mm PA Svart

10364314

Prisintervall
26,4277 kr - 26,0542 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Knoppdiameter
    32.0 mm
  • Knopphöjd
    13.0 mm
  • Total höjd
    38.0 mm
Ratt 30.0 mm M6 30.0 mm PA Svart

10333150

Prisintervall
27,4474 kr - 12,51 kr

Lagernivåer
760 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Knoppdiameter
    30.0 mm
  • Skafthöjd
    4.0 mm
  • Färg
    Svart
Ratt 40.0 mm M8 40.0 mm PA Svart

10333204

Prisintervall
37,0131 kr - 16,8476 kr

Lagernivåer
399 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    40.0 mm
  • Knoppdiameter
    40.0 mm
  • Skafthöjd
    10.0 mm
  • Färg
    Svart
Ratt 50.0 mm M10 30.0 mm PA Svart

10333242

Prisintervall
40,69 kr - 21,3432 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Knoppdiameter
    50.0 mm
  • Skafthöjd
    10.0 mm
  • Färg
    Svart
Räfflad knopp 16.0 mm M5 Nylon Polymer Svart

10188781

Prisintervall
27,3446 kr - 17,5787 kr

Lagernivåer
2776 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Knoppdiameter
    16.0 mm
  • Knopphöjd
    13.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Matt