Knoppar med hon-grepp har hårda räfflor kring utsidan av handtaget som ger en stadig greppyta som även är bekväm. De här hållbara knopparna passar på han-tillämpningar och är beständiga mot oljor, bränslen och smörjmedel.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Knoppdiameter | Gängstorlek | Gängans material | Typ av montage | Gängans längd | Knoppmaterial | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89,1934 kr - 91,8662 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.48 in
63.0 mm
|
M8
|
Mässing
|
Gängad pinnbult
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
| 96,0876 kr - 98,6276 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.48 in
63.0 mm
|
M10
|
Mässing
|
Gängat blindhål
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
| 22,406 kr - 22,6933 kr | 20 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Mässing
|
Female
|
0.197 in
5.0 mm
|
PA
|
||
| 10,3748 kr - 21,7871 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.866 in
22.0 mm
|
M8
|
Mässing
|
Female
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| 2,2686 kr - 3,1167 kr | 16000 I lager |
0.276 in
7.0 mm
|
M2.5
|
PA
|
Female
|
0.354 in
9.0 mm
|
PA
|
||
| 3,2264 kr - 4,395 kr | 7534 I lager |
0.571 in
14.5 mm
|
M6
|
PA
|
Female
|
0.512 in
13.0 mm
|
PA
|
||
| 140,1235 kr - 185,4247 kr | 160 I lager |
2.48 in
63.0 mm
|
M10
|
Mässing
|
Threaded Through Hole
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
| 10,3748 kr - 21,7871 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.866 in
22.0 mm
|
M6
|
Mässing
|
Female
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| 34,04 kr - 37,7025 kr | 1330 I lager |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
|
|
|
|
||
| 30,5929 kr - 30,7365 kr | 33 I lager |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
Mässing
|
Female
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
||
| 5,8082 kr - 6,9372 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.591 in
15.0 mm
|
M5
|
Mässing
|
Female
|
0.433 in
11.0 mm
|
PA
|
||
| 19,8207 kr - 29,1666 kr | 5515 I lager |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 25,4223 kr - 25,9968 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Mässing
|
Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
| 35,565 kr - 54,0044 kr | 973 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Mässing
|
Gängad pinnbult
|
0.472 in
12.0 mm
|
PA
|
||
| 2,7184 kr - 3,7343 kr | 5750 I lager |
0.413 in
10.5 mm
|
M4
|
PA
|
Female
|
0.433 in
11.0 mm
|
PA
|
||
| 89,9116 kr - 89,9116 kr | 27 I lager |
1.732 in
44.0 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
| 18,2408 kr - 29,981 kr | 1724 I lager |
0.906 in
23.0 mm
|
M5
|
|
|
|
|
||
| 22,406 kr - 22,6933 kr | 12 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Mässing
|
Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
| 134,5801 kr - 138,4204 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Mässing
|
Threaded Through Hole
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
| 105,8544 kr - 108,8303 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.15 in
80.0 mm
|
M10
|
Mässing
|
Gängad pinnbult
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta