Meny Sök

Räfflade gripknoppar - gängad insats

I lager

Knoppar med hon-grepp har hårda räfflor kring utsidan av handtaget som ger en stadig greppyta som även är bekväm. De här hållbara knopparna passar på han-tillämpningar och är beständiga mot oljor, bränslen och smörjmedel.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
35 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Knoppdiameter Gängstorlek Gängans material Typ av montage Gängans längd Knoppmaterial Köp
77,8471 kr - 163,479 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
M5
35,0454 kr - 35,189 kr 346 I lager
32.0 mm
M8
Mässing
16.0 mm
35,565 kr - 54,0044 kr 973 I lager
50.0 mm
M10
Mässing
Gängad pinnbult
12.0 mm
PA
115,7647 kr - 118,8658 kr 8 I lager
80.0 mm
M12
Mässing
Gängat blindhål
30.0 mm
PA
24,0677 kr - 43,2322 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0 mm
M8
Mässing
Gängad pinnbult
12.0 mm
PA
5,8082 kr - 6,9372 kr Fråga angående leveranstidhär
15.0 mm
M5
Mässing
Female
11.0 mm
PA
19,8207 kr - 29,1666 kr 5475 I lager
23.0 mm
M6
25,4223 kr - 25,9968 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0 mm
M6
Mässing
Female
10.0 mm
PA
153,6827 kr - 157,8531 kr Fråga angående leveranstidhär
80.0 mm
M12
Mässing
Threaded Through Hole
30.0 mm
PA
149,9484 kr - 154,2662 kr 51 I lager
100.0 mm
M12
Mässing
Gängad pinnbult
40.0 mm
PA
2,7184 kr - 3,7343 kr 5750 I lager
10.5 mm
M4
PA
Female
11.0 mm
PA
10,3748 kr - 21,7871 kr Fråga angående leveranstidhär
22.0 mm
M8
Mässing
Female
16.0 mm
PA
22,406 kr - 22,6933 kr 20 I lager
16.0 mm
M4
Mässing
Female
5.0 mm
PA
140,1235 kr - 185,4247 kr 160 I lager
63.0 mm
M10
Mässing
Threaded Through Hole
25.0 mm
PA
89,1934 kr - 91,8662 kr Fråga angående leveranstidhär
63.0 mm
M8
Mässing
Gängad pinnbult
25.0 mm
PA
96,0876 kr - 98,6276 kr Fråga angående leveranstidhär
63.0 mm
M10
Mässing
Gängat blindhål
25.0 mm
PA
18,2408 kr - 29,981 kr 4224 I lager
23.0 mm
M5
22,406 kr - 22,6933 kr 12 I lager
20.0 mm
M5
Mässing
Female
10.0 mm
PA
10,3748 kr - 21,7871 kr Fråga angående leveranstidhär
22.0 mm
M6
Mässing
Female
16.0 mm
PA
3,2264 kr - 4,395 kr 7534 I lager
14.5 mm
M6
PA
Female
13.0 mm
PA
  • av 2
Räfflad knopp 20.0 mm M5

10246511

Prisintervall
163,479 kr - 77,8471 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Knoppdiameter
    20.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Blank yta
  • Commodity Code
    3926300090
Räfflad knopp M8 16.0 mm Nylon Polymer Svart

10222409

Prisintervall
35,189 kr - 35,0454 kr

Lagernivåer
346 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Fotdiameter
    17.0 mm
  • Knoppdiameter
    32.0 mm
  • Färg
    Svart
Vred med grepp 50.0 mm M10 PA Svart

10333303

Prisintervall
54,0044 kr - 35,565 kr

Lagernivåer
973 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Fotdiameter
    20.0 mm
  • Knoppdiameter
    50.0 mm
  • Färg
    Svart
Ratt 80.0 mm Insats M12 PA Svart

10366677

Prisintervall
118,8658 kr - 115,7647 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Knoppdiameter
    80.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Knoppmaterial
    PA
Vred med grepp 40.0 mm M8 PA Svart

10333297

Prisintervall
43,2322 kr - 24,0677 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Knoppdiameter
    40.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Knoppmaterial
    PA
Räfflad knopp 15.0 mm Insats M5 11.0 mm PA Svart

10260821

Prisintervall
6,9372 kr - 5,8082 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Gängans längd
    11.0 mm
  • Knoppdiameter
    15.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Matt
Räfflad knopp M6 Nylon 6 Svart

10159682

Prisintervall
29,1666 kr - 19,8207 kr

Lagernivåer
5475 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Knoppdiameter
    23.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Matt
  • Commodity Code
    3926909790
Räfflad knopp 25.0 mm Insats M6 10.0 mm PA Svart

10364284

Prisintervall
25,9968 kr - 25,4223 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Fotdiameter
    16.0 mm
  • Knoppdiameter
    25.0 mm
  • Färg
    Svart
Ratt 80.0 mm Insats M12 PA Svart

10366592

Prisintervall
157,8531 kr - 153,6827 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Knoppdiameter
    80.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Knoppmaterial
    PA
Ratt 100.0 mm M12 40.0 mm Stål PA

10366639

Prisintervall
154,2662 kr - 149,9484 kr

Lagernivåer
51 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Gängans längd
    40.0 mm
  • Knoppdiameter
    100.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Knoppmaterial
    PA
Vred med grepp 10.5 mm M4 PA Svart

10065938

Prisintervall
3,7343 kr - 2,7184 kr

Lagernivåer
5750 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängans längd
    11.0 mm
  • Knoppdiameter
    10.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Blank yta
Räfflad knopp 22.0 mm Insats M8 16.0 mm PA Svart

10260845

Prisintervall
21,7871 kr - 10,3748 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Knoppdiameter
    22.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Matt
Räfflad knopp 16.0 mm Insats M4 5.0 mm PA Svart

10364222

Prisintervall
22,6933 kr - 22,406 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Fotdiameter
    11.0 mm
  • Knoppdiameter
    16.0 mm
  • Färg
    Svart
Ratt 63.0 mm Insats M10 PA Svart

10366578

Prisintervall
185,4247 kr - 140,1235 kr

Lagernivåer
160 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Knoppdiameter
    63.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Matt
Ratt 63.0 mm M8 25.0 mm Stål PA

10366615

Prisintervall
91,8662 kr - 89,1934 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Knoppdiameter
    63.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Knoppmaterial
    PA
Ratt 63.0 mm Insats M10 PA Svart

10366653

Prisintervall
98,6276 kr - 96,0876 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Knoppdiameter
    63.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Knoppmaterial
    PA
Räfflad knopp M5 Nylon 6 Svart

10159644

Prisintervall
29,981 kr - 18,2408 kr

Lagernivåer
4224 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Knoppdiameter
    23.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Matt
  • Commodity Code
    3926909790
Räfflad knopp 20.0 mm Insats M5 10.0 mm PA Svart

10364253

Prisintervall
22,6933 kr - 22,406 kr

Lagernivåer
12 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Fotdiameter
    11.5 mm
  • Knoppdiameter
    20.0 mm
  • Färg
    Svart
Räfflad knopp 22.0 mm Insats M6 16.0 mm PA Svart

10260838

Prisintervall
21,7871 kr - 10,3748 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Knoppdiameter
    22.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Matt
Vred med grepp 14.5 mm M6 PA Svart

10065952

Prisintervall
4,395 kr - 3,2264 kr

Lagernivåer
7534 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    13.0 mm
  • Knoppdiameter
    14.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Blank yta