Meny Sök

Räfflade gripknoppar - gängad insats

I lager

Knoppar med hon-grepp har hårda räfflor kring utsidan av handtaget som ger en stadig greppyta som även är bekväm. De här hållbara knopparna passar på han-tillämpningar och är beständiga mot oljor, bränslen och smörjmedel.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
35 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Knoppdiameter Gängstorlek Gängans material Typ av montage Gängans längd Knoppmaterial Köp
77,8471 kr - 163,479 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
M5
10,3748 kr - 21,7871 kr Fråga angående leveranstidhär
22.0 mm
M6
Mässing
Female
16.0 mm
PA
34,04 kr - 37,7025 kr 3330 I lager
28.0 mm
M8
18,2408 kr - 29,981 kr 3224 I lager
23.0 mm
M5
22,406 kr - 22,6933 kr 12 I lager
20.0 mm
M5
Mässing
Female
10.0 mm
PA
134,5801 kr - 138,4204 kr Fråga angående leveranstidhär
63.0 mm
M12
Mässing
Threaded Through Hole
25.0 mm
PA
105,8544 kr - 108,8303 kr Fråga angående leveranstidhär
80.0 mm
M10
Mässing
Gängad pinnbult
30.0 mm
PA
30,5929 kr - 30,7365 kr 33 I lager
32.0 mm
M8
Mässing
Female
8.0 mm
PA
208,118 kr - 214,0541 kr 36 I lager
100.0 mm
M16
Mässing
Threaded Through Hole
37.0 mm
PA
25,4223 kr - 25,9968 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0 mm
M6
Mässing
Female
10.0 mm
PA
19,8207 kr - 29,1666 kr 5515 I lager
23.0 mm
M6
153,6827 kr - 157,8531 kr Fråga angående leveranstidhär
80.0 mm
M12
Mässing
Threaded Through Hole
30.0 mm
PA
149,9484 kr - 154,2662 kr 51 I lager
100.0 mm
M12
Mässing
Gängad pinnbult
40.0 mm
PA
115,7647 kr - 118,8658 kr 8 I lager
80.0 mm
M12
Mässing
Gängat blindhål
30.0 mm
PA
2,7184 kr - 3,7343 kr 5750 I lager
10.5 mm
M4
PA
Female
11.0 mm
PA
92,2096 kr - 95,0605 kr Fråga angående leveranstidhär
63.0 mm
M8
Mässing
Gängat blindhål
25.0 mm
PA
18,8153 kr - 41,322 kr 500 I lager
15.0 mm
M4
22,406 kr - 22,6933 kr 20 I lager
16.0 mm
M4
Mässing
Female
5.0 mm
PA
140,1235 kr - 185,4247 kr 160 I lager
63.0 mm
M10
Mässing
Threaded Through Hole
25.0 mm
PA
2,9624 kr - 4,0359 kr 2668 I lager
12.5 mm
M5
PA
Female
12.0 mm
PA
  • av 2
Räfflad knopp 20.0 mm M5

10246511

Prisintervall
163,479 kr - 77,8471 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Knoppdiameter
    20.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Blank yta
  • Commodity Code
    3926300090
Räfflad knopp 22.0 mm Insats M6 16.0 mm PA Svart

10260838

Prisintervall
21,7871 kr - 10,3748 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Knoppdiameter
    22.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Matt
Räfflad knopp M8 Nylon 6 Svart

10159743

Prisintervall
37,7025 kr - 34,04 kr

Lagernivåer
3330 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Knoppdiameter
    28.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Matt
  • Commodity Code
    3926300090
Räfflad knopp M5 Nylon 6 Svart

10159644

Prisintervall
29,981 kr - 18,2408 kr

Lagernivåer
3224 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Knoppdiameter
    23.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Matt
  • Commodity Code
    3926909790
Räfflad knopp 20.0 mm Insats M5 10.0 mm PA Svart

10364253

Prisintervall
22,6933 kr - 22,406 kr

Lagernivåer
12 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Fotdiameter
    11.5 mm
  • Knoppdiameter
    20.0 mm
  • Färg
    Svart
Ratt 63.0 mm Insats M12 PA Svart

10366585

Prisintervall
138,4204 kr - 134,5801 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Knoppdiameter
    63.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Knoppmaterial
    PA
Ratt 80.0 mm M10 30.0 mm Stål PA

10366622

Prisintervall
108,8303 kr - 105,8544 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Knoppdiameter
    80.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Knoppmaterial
    PA
Räfflad knopp 32.0 mm Insats M8 8.0 mm PA Svart

10364307

Prisintervall
30,7365 kr - 30,5929 kr

Lagernivåer
33 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Fotdiameter
    17.0 mm
  • Knoppdiameter
    32.0 mm
  • Färg
    Svart
Ratt 100.0 mm Insats M16 PA Svart

10366608

Prisintervall
214,0541 kr - 208,118 kr

Lagernivåer
36 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16
  • Gängans längd
    37.0 mm
  • Knoppdiameter
    100.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Knoppmaterial
    PA
Räfflad knopp 25.0 mm Insats M6 10.0 mm PA Svart

10364284

Prisintervall
25,9968 kr - 25,4223 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Fotdiameter
    16.0 mm
  • Knoppdiameter
    25.0 mm
  • Färg
    Svart
Räfflad knopp M6 Nylon 6 Svart

10159682

Prisintervall
29,1666 kr - 19,8207 kr

Lagernivåer
5515 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Knoppdiameter
    23.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Matt
  • Commodity Code
    3926909790
Ratt 80.0 mm Insats M12 PA Svart

10366592

Prisintervall
157,8531 kr - 153,6827 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Knoppdiameter
    80.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Knoppmaterial
    PA
Ratt 100.0 mm M12 40.0 mm Stål PA

10366639

Prisintervall
154,2662 kr - 149,9484 kr

Lagernivåer
51 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Gängans längd
    40.0 mm
  • Knoppdiameter
    100.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Knoppmaterial
    PA
Ratt 80.0 mm Insats M12 PA Svart

10366677

Prisintervall
118,8658 kr - 115,7647 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Knoppdiameter
    80.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Knoppmaterial
    PA
Vred med grepp 10.5 mm M4 PA Svart

10065938

Prisintervall
3,7343 kr - 2,7184 kr

Lagernivåer
5750 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängans längd
    11.0 mm
  • Knoppdiameter
    10.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Blank yta
Ratt 63.0 mm Insats M8 PA Svart

10366646

Prisintervall
95,0605 kr - 92,2096 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Knoppdiameter
    63.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Knoppmaterial
    PA
Räfflad knopp M4 Nylon 6 Svart

10159606

Prisintervall
41,322 kr - 18,8153 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M4
  • Knoppdiameter
    15.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Matt
  • Commodity Code
    3926300090
Räfflad knopp 16.0 mm Insats M4 5.0 mm PA Svart

10364222

Prisintervall
22,6933 kr - 22,406 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Fotdiameter
    11.0 mm
  • Knoppdiameter
    16.0 mm
  • Färg
    Svart
Ratt 63.0 mm Insats M10 PA Svart

10366578

Prisintervall
185,4247 kr - 140,1235 kr

Lagernivåer
160 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Knoppdiameter
    63.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Matt
Vred med grepp 12.5 mm M5 PA Svart

10065945

Prisintervall
4,0359 kr - 2,9624 kr

Lagernivåer
2668 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Knoppdiameter
    12.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Blank yta