Meny Sök

Räfflade gripknoppar - gängad insats

I lager

Knoppar med hon-grepp har hårda räfflor kring utsidan av handtaget som ger en stadig greppyta som även är bekväm. De här hållbara knopparna passar på han-tillämpningar och är beständiga mot oljor, bränslen och smörjmedel.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
35 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Knoppdiameter Gängstorlek Gängans material Typ av montage Gängans längd Knoppmaterial Köp
77,8471 kr - 163,479 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
M5
35,0454 kr - 35,189 kr 346 I lager
32.0 mm
M8
Mässing
16.0 mm
89,1934 kr - 91,8662 kr Fråga angående leveranstidhär
63.0 mm
M8
Mässing
Gängad pinnbult
25.0 mm
PA
96,0876 kr - 98,6276 kr Fråga angående leveranstidhär
63.0 mm
M10
Mässing
Gängat blindhål
25.0 mm
PA
18,2408 kr - 29,981 kr 1724 I lager
23.0 mm
M5
22,406 kr - 22,6933 kr 12 I lager
20.0 mm
M5
Mässing
Female
10.0 mm
PA
134,5801 kr - 138,4204 kr Fråga angående leveranstidhär
63.0 mm
M12
Mässing
Threaded Through Hole
25.0 mm
PA
105,8544 kr - 108,8303 kr Fråga angående leveranstidhär
80.0 mm
M10
Mässing
Gängad pinnbult
30.0 mm
PA
3,2264 kr - 4,395 kr 7534 I lager
14.5 mm
M6
PA
Female
13.0 mm
PA
16,5651 kr - 33,4654 kr 1181 I lager
30.0 mm
M6
Mässing
Gängad pinnbult
9.0 mm
PA
89,9116 kr - 89,9116 kr 27 I lager
44.0 mm
M6
PP
88,6189 kr - 88,6189 kr 260 I lager
44.0 mm
M8
PP
106,5725 kr - 109,4087 kr Fråga angående leveranstidhär
80.0 mm
M10
Mässing
Gängat blindhål
30.0 mm
PA
2,2686 kr - 3,1167 kr 16000 I lager
7.0 mm
M2.5
PA
Female
9.0 mm
PA
2,4999 kr - 3,4327 kr 23942 I lager
8.5 mm
M3
PA
Female
10.0 mm
PA
5,8082 kr - 6,9372 kr Fråga angående leveranstidhär
15.0 mm
M5
Mässing
Female
11.0 mm
PA
30,5929 kr - 30,7365 kr 33 I lager
32.0 mm
M8
Mässing
Female
8.0 mm
PA
140,1235 kr - 185,4247 kr 160 I lager
63.0 mm
M10
Mässing
Threaded Through Hole
25.0 mm
PA
208,118 kr - 214,0541 kr 36 I lager
100.0 mm
M16
Mässing
Threaded Through Hole
37.0 mm
PA
92,2096 kr - 95,0605 kr Fråga angående leveranstidhär
63.0 mm
M8
Mässing
Gängat blindhål
25.0 mm
PA
  • av 2
Räfflad knopp 20.0 mm M5

10246511

Prisintervall
163,479 kr - 77,8471 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Knoppdiameter
    20.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Blank yta
  • Commodity Code
    3926300090
Räfflad knopp M8 16.0 mm Nylon Polymer Svart

10222409

Prisintervall
35,189 kr - 35,0454 kr

Lagernivåer
346 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Fotdiameter
    17.0 mm
  • Knoppdiameter
    32.0 mm
  • Färg
    Svart
Ratt 63.0 mm M8 25.0 mm Stål PA

10366615

Prisintervall
91,8662 kr - 89,1934 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Knoppdiameter
    63.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Knoppmaterial
    PA
Ratt 63.0 mm Insats M10 PA Svart

10366653

Prisintervall
98,6276 kr - 96,0876 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Knoppdiameter
    63.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Knoppmaterial
    PA
Räfflad knopp M5 Nylon 6 Svart

10159644

Prisintervall
29,981 kr - 18,2408 kr

Lagernivåer
1724 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Knoppdiameter
    23.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Matt
  • Commodity Code
    3926909790
Räfflad knopp 20.0 mm Insats M5 10.0 mm PA Svart

10364253

Prisintervall
22,6933 kr - 22,406 kr

Lagernivåer
12 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Fotdiameter
    11.5 mm
  • Knoppdiameter
    20.0 mm
  • Färg
    Svart
Ratt 63.0 mm Insats M12 PA Svart

10366585

Prisintervall
138,4204 kr - 134,5801 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Knoppdiameter
    63.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Knoppmaterial
    PA
Ratt 80.0 mm M10 30.0 mm Stål PA

10366622

Prisintervall
108,8303 kr - 105,8544 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Knoppdiameter
    80.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Knoppmaterial
    PA
Vred med grepp 14.5 mm M6 PA Svart

10065952

Prisintervall
4,395 kr - 3,2264 kr

Lagernivåer
7534 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    13.0 mm
  • Knoppdiameter
    14.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Blank yta
Vred med grepp 30.0 mm M6 PA Svart

10333280

Prisintervall
33,4654 kr - 16,5651 kr

Lagernivåer
1181 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    9.0 mm
  • Fotdiameter
    14.0 mm
  • Knoppdiameter
    30.0 mm
  • Färg
    Svart
Vred med grepp 44.0 mm M6 PP Svart

10188903

Prisintervall
89,9116 kr - 89,9116 kr

Lagernivåer
27 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Knoppdiameter
    44.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Matt
  • Knoppmaterial
    PP
Vred med grepp 44.0 mm M8 PP Svart

10188910

Prisintervall
88,6189 kr - 88,6189 kr

Lagernivåer
260 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Knoppdiameter
    44.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Matt
  • Knoppmaterial
    PP
Ratt 80.0 mm Insats M10 PA Svart

10366660

Prisintervall
109,4087 kr - 106,5725 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Knoppdiameter
    80.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Knoppmaterial
    PA
Vred med grepp 7.0 mm M2.5 PA Svart

10065914

Prisintervall
3,1167 kr - 2,2686 kr

Lagernivåer
16000 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M2.5
  • Gängans längd
    9.0 mm
  • Knoppdiameter
    7.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Blank yta
Vred med grepp 8.5 mm M3 PA Svart

10065921

Prisintervall
3,4327 kr - 2,4999 kr

Lagernivåer
23942 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Knoppdiameter
    8.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Blank yta
Räfflad knopp 15.0 mm Insats M5 11.0 mm PA Svart

10260821

Prisintervall
6,9372 kr - 5,8082 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Gängans längd
    11.0 mm
  • Knoppdiameter
    15.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Matt
Räfflad knopp 32.0 mm Insats M8 8.0 mm PA Svart

10364307

Prisintervall
30,7365 kr - 30,5929 kr

Lagernivåer
33 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Fotdiameter
    17.0 mm
  • Knoppdiameter
    32.0 mm
  • Färg
    Svart
Ratt 63.0 mm Insats M10 PA Svart

10366578

Prisintervall
185,4247 kr - 140,1235 kr

Lagernivåer
160 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Knoppdiameter
    63.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Matt
Ratt 100.0 mm Insats M16 PA Svart

10366608

Prisintervall
214,0541 kr - 208,118 kr

Lagernivåer
36 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16
  • Gängans längd
    37.0 mm
  • Knoppdiameter
    100.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Knoppmaterial
    PA
Ratt 63.0 mm Insats M8 PA Svart

10366646

Prisintervall
95,0605 kr - 92,2096 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Knoppdiameter
    63.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Knoppmaterial
    PA