Meny Sök

Räfflad knopp M4 15.0 mm 11.0 mm Polyamid 6 Svart

Essentra artikelnummer:

20088026

Tillverkarens artikelnummer:

20088026

1150 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 499 6,9071 kr
500 + 5,0869 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

345,36 kr

50 x 6,9071 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek M4
Diameter, handhjul 14.8 mm
Knoppdiameter 15.0 mm
Färg Svart
Slutför Matt
Allt material High Impact Resistant Nylon 6
Modell, handhjul Räfflad
Commodity Code 3926909790

Produkten 20088026 ersätter:

Räfflad knopp 15.0 mm Insats M4 11.0 mm PA Svart
Essentra artikelnummer: 10260814
Tillverkarens artikelnummer: 466342

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss