Radialmuttrar används tillsammans med monteringsbultar där en rätvinklig anslutning behövs. Vi för gängstorlekarna M6 och M8.
M6-muttrarna levereras med zinklegering, en prisvärd lösning. M8-muttrarna är av stål för extra styrka. M8-muttrarna kan användas vid tyngre tillämpningar, t.ex. i 22 mm tjocka skivor eller tjockare.
Muttern har krysspår och kan alltså användas med krysskruvmejsel.
Serienummer: SR1585
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Totallängd | Ytterdiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,8214 kr - 7,9841 kr | 1500 I lager |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 10378496 | 3,151 kr - 6,6172 kr | 2178 I lager |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
| 6,2874 kr - 6,2874 kr | 5666 I lager |
M8
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 10378489 | 1,6864 kr - 3,293 kr | 3416 I lager |
M6
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta