Meny Sök

Friktionsgångjärn 60.0 mm (L) 60.0 mm (W) Svart

Adjustable torque hinge made of durable ZAMAK with a stainless steel pin, black powder coating finish, and torque easily adjustable using a 3 mm hex wrench.
Essentra artikelnummer:

20961817

Tillverkarens artikelnummer:

20961817

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 115,1387 kr
500 + 103,6248 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

11 513,87 kr

100 x 115,1387 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Bladtjocklek 7.5 mm
Totallängd 60.0 mm
Total bredd 60.0 mm
Material Zamak
Färg Svart
Commodity Code 7907000090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss