Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Popnitar är praktiska fästelement som huvudsakligen används där åtkomligheten till panelen är begränsad eller bara från en sida. Det betyder att de ofta installeras på tillämpningens baksida (blindsidan), för att komponenterna ska kunna sammanfogas.
Passar lätta till medeltuffa tillämpningar. De kan användas i stället för fästmedel, skruvar, muttrar och bultar. Popnitar fäster ihop två material permanent. De är perfekta för tunna material och passar för bl.a. trä, metall och plast.
Lätta att installera med hammare eller nitverktyg. Popnitarna förs in i ett trångt panelhål där de passerar genom de två material som ska nitas samman.
Våra popnitar är starka men väger ändå lite. De har god elisoleringsförmåga, och även god beständighet mot vibration, nötning och korrosion.
I denna serie finns alternativ som kan installeras med nitpistol, kan köpas separat.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Kompatibel håldiameter | Färg | Material | Huvudets höjd | Huvuddiameter | Kompatibla paneltjocklekar | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,3651 kr - 9,1884 kr | 1277 I lager |
0.193 in
4.9 mm
|
Vit
|
Nylon;PC
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.059 - 0.177 in
1.5 - 4.5 mm
|
||
| 3,6688 kr - 3,6688 kr | 2994 I lager |
0.224 in
5.7 mm
|
Vit
|
Nylon;PC
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
||
| 1,8788 kr - 2,1473 kr | 8990 I lager |
0.161 in
4.1 mm
|
Grå
|
Nylon;PC
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 - 0.138 in
1.0 - 3.5 mm
|
||
| 2,293 kr - 2,6027 kr | 17770 I lager |
0.193 in
4.9 mm
|
Grå
|
Nylon;PC
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.177 - 0.295 in
4.5 - 7.5 mm
|
||
| 1,9231 kr - 2,2073 kr | 990 I lager |
0.161 in
4.1 mm
|
Beige
|
Nylon;PC
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.138 - 0.236 in
3.5 - 6.0 mm
|
||
| 3,6659 kr - 3,6659 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.224 in
5.7 mm
|
Beige
|
Nylon;PC
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 - 0.453 in
8.0 - 11.5 mm
|
||
| 2,7144 kr - 5,2372 kr | 7900 I lager |
0.161 in
4.1 mm
|
Svart
|
Nylon;PC
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 - 0.138 in
1.0 - 3.5 mm
|
||
| 5,9322 kr - 6,8311 kr | 26400 I lager |
0.193 in
4.9 mm
|
Svart
|
Nylon;PC
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.177 - 0.295 in
4.5 - 7.5 mm
|
||
| 7,2231 kr - 8,4696 kr | 786 I lager |
0.224 in
5.7 mm
|
Svart
|
Nylon;PC
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 - 0.453 in
8.0 - 11.5 mm
|
||
| 0,9817 kr - 1,212 kr | 2990 I lager |
0.185 in
4.7 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.120 in
3 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.02 - 0.173 in
0.5 - 4.4 mm
|
||
| 1,4266 kr - 1,7613 kr | 995 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.117 in
3 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
0.02 - 0.173 in
0.5 - 4.4 mm
|
||
| 1,5655 kr - 1,9677 kr | 410 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.115 in
2.9 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.02 - 0.11 in
0.5 - 2.8 mm
|
||
| 0,7719 kr - 0,9529 kr | 6712 I lager |
0.126 in
3.2 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.080 in
2 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.02 - 0.11 in
0.5 - 2.8 mm
|
||
| 1,6273 kr - 1,8527 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.13 in
3.3 mm
|
Grå
|
PC
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.256 - 0.374 in
6.5 - 9.5 mm
|
||
| 1,6273 kr - 1,8527 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.13 in
3.3 mm
|
Beige
|
PC
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.256 - 0.374 in
6.5 - 9.5 mm
|
||
| 2,4485 kr - 6,6483 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.252 in
6.4 mm
|
Svart
|
Nylon;Acetal
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.157 - 0.236 in
4.0 - 6.0 mm