Meny Sök

Plugg med dragtunga på sidan (HD) 29.0 mm (OD) 21.5 mm LDPE Naturfärgad Ribbad

Denna plugg med kontinuerlig tätande läpp och en stark 31,0 mm bred sidoflik. Passar gängor M22 x 1,5 och huvudets diameter är 29,0 mm | 1,142 tum.
Essentra artikelnummer:

10258309

Tillverkarens artikelnummer:

465631

6899 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 + 1,8196 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

454,90 kr

250 x 1,8196 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
HD 29.0 mm
OD 21.5 mm
Gängstorlek M22 x 1;5
Gängstandard Metrisk
Typ 2
Material LDPE
Färg Naturfärgad
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss