Meny Sök

Plugg med dragtunga på sidan (HD) 29.5 mm (OD) 21.7 mm LDPE Naturfärgad Med cylinder

Denna plugg med kontinuerlig tätande läpp och en stark 31,0 mm bred sidoflik. Passar gängor M22 x 1,5 och huvudets diameter är 29,5 mm | 1,161 tum.
Essentra artikelnummer:

10258293

Tillverkarens artikelnummer:

465630

99259 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 + 1,419 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

354,75 kr

250 x 1,419 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
HD 29.5 mm
OD 21.7 mm
Gängstorlek M22 x 1.5
Gängstandard Metriska Gängor
Typ 1
Material LDPE
Färg Naturfärgad
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss