Meny Sök

Plugg med dragtunga på sidan (HD) 16.5 mm (OD) 9.5 mm LDPE Naturfärgad Med cylinder

Denna plugg med kontinuerlig tätande läpp och en stark 26,5 mm bred sidoflik. Passar gängor M10 x 1,0 och huvudets diameter är 16,5 mm | 0,65 tum.
Essentra artikelnummer:

10258217

Tillverkarens artikelnummer:

465622

4030 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 1,1479 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 147,90 kr

1000 x 1,1479 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
HD 16.5 mm
OD 9.5 mm
Gängstorlek M10 x 1;0
Gängstandard Metrisk
Typ 1
Material LDPE
Färg Naturfärgad
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss