Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
De här pluggarna med snäppfäste är utformade för att underlätta applicering på och borttagning från en komponent. De skyddar öppningar från inträngande föroreningar som smuts, damm och skräp.
Lätta att få på plats och ta bort, när de tryckts i rätt läge får man en säker och tät passning med bara en vridning av pluggen. Har ett starkt grepp överst i mitten för åtdragning och borttagning. Sortimentet passar för hydrauliska kopplingar med metriska gängor såväl som med BSP-, UNF-, och JIC-gängor.
Varje plugg finns med en rad olika gängstorlekar och modeller.
Material: LDPE - PIR, LDPE Färg: Röd, Gul, Blå Serienummer: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Färg | d | h | D | Gängstandard | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,9102 kr - 4,2251 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1 in BSP/GAS; 1 5/16 in UNF/JIC; M32
|
Röd
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.402 in
35.6 mm
|
JIC Gängor
|
|
||
| 1,1271 kr - 2,476 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1/2 in BSP/GAS; M20
|
Röd
|
0.839 in
21.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.839 in
21.3 mm
|
JIC Gängor
|
|
||
| 2,2552 kr - 4,9707 kr | 5300 I lager |
1 1/8 in BSP/GAS; 1 1/2 in; 1 3/8 in UNF/JIC; M36
|
Röd
|
1.406 in
35.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
JIC Gängor
|
|
||
| 1,015 kr - 2,2274 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3/4 in UNF/JIC; M18
|
Röd
|
0.72 in
18.3 mm
|
|
0.846 in
21.5 mm
|
BSP-gängor
|
|
||
| 1,453 kr - 2,8612 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M24
|
Röd
|
0.921 in
23.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.11 in
28.2 mm
|
Metriska Gängor
|
|
||
| 0,737 kr - 1,6092 kr | 19200 I lager |
1/8 in BSP/GAS; 7/16 in UNF/JIC; M10
|
Röd
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
JIC Gängor
|
|
||
| 1,357 kr - 2,9855 kr | 3609 I lager |
3/4 in BSP/GAS; 1 1/16 in UNF/JIC; M25; M26
|
Röd
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.177 in
29.9 mm
|
JIC Gängor
|
|
||
| 2,6009 kr - 5,7163 kr | 16000 I lager |
1 1/4 in BSP/GAS; 1 5/8 in UNF/JIC; M40; M42
|
Röd
|
1.634 in
41.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.787 in
45.4 mm
|
JIC Gängor
|
|
||
| 0,8262 kr - 1,8112 kr | 138100 I lager |
1/4 in BSP/GAS; 1/2 in UNF/JIC; M12; M13; M14
|
Röd
|
0.516 in
13.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.516 in
13.1 mm
|
JIC Gängor
|
|
||
| 1,6283 kr - 3,6037 kr | 116 I lager |
7/8 in BSP/GAS; 1 1/8 in UNF/JIC; M28
|
Röd
|
1.098 in
27.9 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
1.287 in
32.7 mm
|
JIC Gängor
|
|
||
| 1,248 kr - 2,737 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5/8 in BSP/GAS; 7/8 in UNF/JIC; M22
|
Röd
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
JIC Gängor
|
|
||
| 0,8189 kr - 1,864 kr | 43631 I lager |
3/8 in BSP/GAS; 5/8 in UNF/JIC; M16
|
Röd
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC Gängor
|
|
||
| 0,5739 kr - 1,3934 kr | 15300 I lager |
3/4 in x 16 UNF/JIC
|
Blå
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
|
|
||
| 2,7516 kr - 5,7784 kr | 1400 I lager |
1-1/4
|
Gul
|
1.161 in
29.5 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
|
UNF Gängor
|
1
|
||
| 0,9228 kr - 1,2919 kr | 82290 I lager |
1/2
|
Gul
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
|
UNF Gängor
|
1
|
||
| 1,212 kr - 6,1512 kr | 80450 I lager |
5/16 in
|
Gul
|
0.264 in
6.7 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
UNF Gängor
|
1
|
||
| 2,1598 kr - 4,8153 kr | 2850 I lager |
1/4
|
Gul
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
|
UNF Gängor
|
1
|
||
| 0,4704 kr - 1,1442 kr | 7000 I lager |
9/16 in x 18 UNF/JIC
|
Blå
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
|
|
||
| 1,213 kr - 2,6997 kr | 13700 I lager |
9/16
|
Gul
|
0.496 in
12.6 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
UNF Gängor
|
1
|
||
| 3,3138 kr - 7,1764 kr | 1465 I lager |
1-5/16
|
Gul
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
|
UNF Gängor
|
1