Meny Sök

Pluggar med snäppfäste

I lager

De här pluggarna med snäppfäste är utformade för att underlätta applicering på och borttagning från en komponent. De skyddar öppningar från inträngande föroreningar som smuts, damm och skräp.

Lätta att få på plats och ta bort, när de tryckts i rätt läge får man en säker och tät passning med bara en vridning av pluggen. Har ett starkt grepp överst i mitten för åtdragning och borttagning. Sortimentet passar för hydrauliska kopplingar med metriska gängor såväl som med BSP-, UNF-, och JIC-gängor.

Varje plugg finns med en rad olika gängstorlekar och modeller.

  • Lätta att få på plats och ta bort, när de tryckts i rätt läge får man en säker och tät passning med bara en vridning av pluggen.
  • Har ett starkt grepp överst i mitten för åtdragning och borttagning.
  • Passar såväl metriska gängor som BSP- och UNF-gängor.
Material: LDPE - PIR, LDPE Färg: Röd, Gul, Blå Serienummer: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 4
Visa färre filter Visa fler filter
59 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Färg d h D Gängstandard Typ Köp
1,9102 kr - 4,2251 kr Fråga angående leveranstidhär
1 in BSP/GAS; 1 5/16 in UNF/JIC; M32
Röd
32.0 mm
5.0 mm
35.6 mm
JIC Gängor
0,737 kr - 1,6092 kr 26400 I lager
1/8 in BSP/GAS; 7/16 in UNF/JIC; M10
Röd
9.8 mm
4.0 mm
12.0 mm
JIC Gängor
1,248 kr - 2,737 kr Fråga angående leveranstidhär
5/8 in BSP/GAS; 7/8 in UNF/JIC; M22
Röd
22.4 mm
5.0 mm
25.8 mm
JIC Gängor
1,1271 kr - 2,476 kr 277 I lager
1/2 in BSP/GAS; M20
Röd
21.3 mm
5.0 mm
21.3 mm
JIC Gängor
1,453 kr - 2,8612 kr Fråga angående leveranstidhär
M24
Röd
23.4 mm
5.0 mm
28.2 mm
Metriska Gängor
2,2552 kr - 4,9707 kr 5300 I lager
1 1/8 in BSP/GAS; 1 1/2 in; 1 3/8 in UNF/JIC; M36
Röd
35.7 mm
5.0 mm
39.7 mm
JIC Gängor
2,6009 kr - 5,7163 kr 16000 I lager
1 1/4 in BSP/GAS; 1 5/8 in UNF/JIC; M40; M42
Röd
41.5 mm
5.0 mm
45.4 mm
JIC Gängor
0,8189 kr - 1,864 kr 43631 I lager
3/8 in BSP/GAS; 5/8 in UNF/JIC; M16
Röd
16.5 mm
5.0 mm
16.5 mm
JIC Gängor
1,6283 kr - 3,6037 kr 116 I lager
7/8 in BSP/GAS; 1 1/8 in UNF/JIC; M28
Röd
27.9 mm
7.0 mm
32.7 mm
JIC Gängor
0,8262 kr - 1,8112 kr 148100 I lager
1/4 in BSP/GAS; 1/2 in UNF/JIC; M12; M13; M14
Röd
13.1 mm
5.0 mm
13.1 mm
JIC Gängor
1,357 kr - 2,9855 kr 3609 I lager
3/4 in BSP/GAS; 1 1/16 in UNF/JIC; M25; M26
Röd
25.5 mm
5.0 mm
29.9 mm
JIC Gängor
1,015 kr - 2,2274 kr Fråga angående leveranstidhär
3/4 in UNF/JIC; M18
Röd
18.3 mm
21.5 mm
BSP-gängor
1,4394 kr - 3,512 kr 2585 I lager
Without Lugs
Röd
30.9 mm
8.0 mm
35.0 mm
0,7855 kr - 2,9298 kr 6800 I lager
1 in x 14 UNF/JIC
Blå
23.5 mm
10.0 mm
31.0 mm
1,8936 kr - 4,3182 kr 24150 I lager
1.000 in
Gul
23.4 mm
7.4 mm
UNF Gängor
1
0,4526 kr - 1,1057 kr Fråga angående leveranstidhär
1/2 in x 20 UNF/JIC
Blå
11.0 mm
7.0 mm
17.0 mm
1,3284 kr - 4,177 kr 4311 I lager
1 1/16 in x 12 UNF/JIC
Blå
24.8 mm
10.0 mm
35.5 mm
0,5976 kr - 1,4501 kr 11500 I lager
7/8 in x 14 UNF/JIC
Blå
20.3 mm
10.4 mm
26.6 mm
0,7322 kr - 1,7832 kr 4700 I lager
Without Lugs
Röd
25.5 mm
6.1 mm
30.0 mm
1,9324 kr - 4,9707 kr 9300 I lager
3/8
Gul
8.2 mm
6.0 mm
UNF Gängor
1
  • av 3
Plugg med snäppfäste Metric;UNF;BSP;JIC Röd LDPE - PIR

10084717

Prisintervall
4,2251 kr - 1,9102 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    35.6 mm
  • d
    32.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    1 in BSP/GAS; 1 5/16 in UNF/JIC; M32
  • Gängstandard
    BSP-gängor
Plugg med snäppfäste Metric;UNF;BSP;JIC Röd LDPE - PIR

10071281

Prisintervall
1,6092 kr - 0,737 kr

Lagernivåer
26400 I lager
Egenskaper
  • D
    12.0 mm
  • d
    9.8 mm
  • h
    4.0 mm
  • Gängstorlek
    1/8 in BSP/GAS; 7/16 in UNF/JIC; M10
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Plugg med snäppfäste Metric;UNF;BSP;JIC Röd LDPE - PIR

10084687

Prisintervall
2,737 kr - 1,248 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    25.8 mm
  • d
    22.4 mm
  • h
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    5/8 in BSP/GAS; 7/8 in UNF/JIC; M22
  • Gängstandard
    BSP-gängor
Plugg med snäppfäste Metric;BSP Röd LDPE - PIR

10084670

Prisintervall
2,476 kr - 1,1271 kr

Lagernivåer
277 I lager
Egenskaper
  • D
    21.3 mm
  • d
    21.3 mm
  • h
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    1/2 in BSP/GAS; M20
  • Gängstandard
    BSP-gängor
Plugg med snäppfäste Metric Röd LDPE - PIR

10085769

Prisintervall
2,8612 kr - 1,453 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    28.2 mm
  • d
    23.4 mm
  • h
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    M24
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Plugg med snäppfäste Metric;UNF;BSP;JIC Röd LDPE - PIR

10085776

Prisintervall
4,9707 kr - 2,2552 kr

Lagernivåer
5300 I lager
Egenskaper
  • D
    39.7 mm
  • d
    35.7 mm
  • h
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    1 1/8 in BSP/GAS; 1 1/2 in; 1 3/8 in UNF/JIC; M36
  • Gängstandard
    BSP-gängor
Plugg med snäppfäste Metric;UNF;BSP;JIC Röd LDPE - PIR

10085622

Prisintervall
5,7163 kr - 2,6009 kr

Lagernivåer
16000 I lager
Egenskaper
  • D
    45.4 mm
  • d
    41.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    1 1/4 in BSP/GAS; 1 5/8 in UNF/JIC; M40; M42
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Plugg med snäppfäste Metric;UNF;BSP;JIC Röd LDPE - PIR

10084663

Prisintervall
1,864 kr - 0,8189 kr

Lagernivåer
43631 I lager
Egenskaper
  • D
    16.5 mm
  • d
    16.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    3/8 in BSP/GAS; 5/8 in UNF/JIC; M16
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Plugg med snäppfäste Metric;UNF;BSP;JIC Röd LDPE - PIR

10084700

Prisintervall
3,6037 kr - 1,6283 kr

Lagernivåer
116 I lager
Egenskaper
  • D
    32.7 mm
  • d
    27.9 mm
  • h
    7.0 mm
  • Gängstorlek
    7/8 in BSP/GAS; 1 1/8 in UNF/JIC; M28
  • Gängstandard
    JIC Gängor
Plugg med snäppfäste Metric;UNF;BSP;JIC Röd LDPE - PIR

10084656

Prisintervall
1,8112 kr - 0,8262 kr

Lagernivåer
148100 I lager
Egenskaper
  • D
    13.1 mm
  • d
    13.1 mm
  • h
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    1/4 in BSP/GAS; 1/2 in UNF/JIC; M12; M13; M14
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Plugg med snäppfäste Metric;UNF;BSP;JIC Röd LDPE - PIR

10084694

Prisintervall
2,9855 kr - 1,357 kr

Lagernivåer
3609 I lager
Egenskaper
  • D
    29.9 mm
  • d
    25.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    3/4 in BSP/GAS; 1 1/16 in UNF/JIC; M25; M26
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Plugg med snäppfäste Metric;UNF;BSP;JIC Röd LDPE - PIR

10070420

Prisintervall
2,2274 kr - 1,015 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    21.5 mm
  • d
    18.3 mm
  • Gängstorlek
    3/4 in UNF/JIC; M18
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Gängstandard
    JIC Gängor
Tryckplugg 30.9 mm 8.0 mm 35.0 mm LDPE - PIR Röd

10085257

Prisintervall
3,512 kr - 1,4394 kr

Lagernivåer
2585 I lager
Egenskaper
  • D
    35.0 mm
  • d
    30.9 mm
  • h
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    Without Lugs
  • Färg
    Röd
Plugg med snäppfäste UNF 1 in x 14 UNF/JIC 23.5 mm Blå LDPE - PIR

10085202

Prisintervall
2,9298 kr - 0,7855 kr

Lagernivåer
6800 I lager
Egenskaper
  • D
    31.0 mm
  • d
    23.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    1 in x 14 UNF/JIC
  • Färg
    Blå
Plugg med snäppfäste UNF 1" UNF Gul LDPE

10158708

Prisintervall
4,3182 kr - 1,8936 kr

Lagernivåer
24150 I lager
Egenskaper
  • d
    23.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Gängstorlek
    1.000 in
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Färg
    Gul
Plugg med snäppfäste UNF 1/2 in x 20 UNF/JIC 11.0 mm Blå LDPE - PIR

10085158

Prisintervall
1,1057 kr - 0,4526 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    17.0 mm
  • d
    11.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Gängstorlek
    1/2 in x 20 UNF/JIC
  • Färg
    Blå
Plugg med snäppfäste UNF 1 1/16 in x 12 UNF/JIC 24.8 mm Blå LDPE - PIR

10085219

Prisintervall
4,177 kr - 1,3284 kr

Lagernivåer
4311 I lager
Egenskaper
  • D
    35.5 mm
  • d
    24.8 mm
  • h
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    1 1/16 in x 12 UNF/JIC
  • Färg
    Blå
Plugg med snäppfäste UNF 7/8 in x 14 UNF/JIC 20.3 mm Blå LDPE - PIR

10085196

Prisintervall
1,4501 kr - 0,5976 kr

Lagernivåer
11500 I lager
Egenskaper
  • D
    26.6 mm
  • d
    20.3 mm
  • h
    10.4 mm
  • Gängstorlek
    7/8 in x 14 UNF/JIC
  • Färg
    Blå
Tryckplugg 25.5 mm 6.1 mm 30.0 mm LDPE - PIR Röd

10085240

Prisintervall
1,7832 kr - 0,7322 kr

Lagernivåer
4700 I lager
Egenskaper
  • D
    30.0 mm
  • d
    25.5 mm
  • h
    6.1 mm
  • Gängstorlek
    Without Lugs
  • Färg
    Röd
Plugg med snäppfäste UNF 3/8" UNF Gul LDPE

10158821

Prisintervall
4,9707 kr - 1,9324 kr

Lagernivåer
9300 I lager
Egenskaper
  • d
    8.2 mm
  • h
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    3/8
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Färg
    Gul