Meny Sök

Pluggar med snäppfäste

I lager

De här pluggarna med snäppfäste är utformade för att underlätta applicering på och borttagning från en komponent. De skyddar öppningar från inträngande föroreningar som smuts, damm och skräp.

Lätta att få på plats och ta bort, när de tryckts i rätt läge får man en säker och tät passning med bara en vridning av pluggen. Har ett starkt grepp överst i mitten för åtdragning och borttagning. Sortimentet passar för hydrauliska kopplingar med metriska gängor såväl som med BSP-, UNF-, och JIC-gängor.

Varje plugg finns med en rad olika gängstorlekar och modeller.

  • Lätta att få på plats och ta bort, när de tryckts i rätt läge får man en säker och tät passning med bara en vridning av pluggen.
  • Har ett starkt grepp överst i mitten för åtdragning och borttagning.
  • Passar såväl metriska gängor som BSP- och UNF-gängor.
Material: LDPE - PIR, LDPE Färg: Röd, Gul, Blå Serienummer: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 4
Visa färre filter Visa fler filter
59 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Färg d h D Gängstandard Typ Köp
2,6037 kr - 5,5609 kr Fråga angående leveranstidhär
1-3/16
Gul
27.7 mm
8.6 mm
UNF Gängor
1
0,9364 kr - 1,9354 kr 6037 I lager
11/16
Gul
15.5 mm
7.4 mm
UNF Gängor
1
1,213 kr - 2,6997 kr 13700 I lager
9/16
Gul
12.6 mm
7.4 mm
UNF Gängor
1
0,8772 kr - 1,8142 kr 9500 I lager
5/8
Gul
14.2 mm
7.4 mm
UNF Gängor
1
0,9228 kr - 1,2919 kr 62290 I lager
1/2
Gul
11.1 mm
6.9 mm
UNF Gängor
1
0,4808 kr - 1,7978 kr Fråga angående leveranstidhär
5/8 in x 18 UNF/JIC
Blå
14.3 mm
6.5 mm
23.7 mm
0,6538 kr - 2,4304 kr 18878 I lager
Without Lugs
Röd
19.2 mm
7.0 mm
23.8 mm
2,1598 kr - 4,8153 kr 4850 I lager
1/4
Gul
5.2 mm
5.6 mm
UNF Gängor
1
5,3405 kr - 9,8482 kr 10027 I lager
1-5/8
Gul
38.7 mm
11.7 mm
UNF Gängor
1
0,9941 kr - 2,0535 kr 17500 I lager
13/16
Gul
18.6 mm
7.4 mm
UNF Gängor
1
0,5976 kr - 1,4501 kr 1500 I lager
7/8 in x 14 UNF/JIC
Blå
20.3 mm
10.4 mm
26.6 mm
0,4704 kr - 1,1442 kr 7000 I lager
9/16 in x 18 UNF/JIC
Blå
12.5 mm
7.0 mm
20.5 mm
0,5739 kr - 1,3934 kr 15300 I lager
3/4 in x 16 UNF/JIC
Blå
17.4 mm
8.6 mm
24.9 mm
0,7855 kr - 2,9298 kr 6800 I lager
1 in x 14 UNF/JIC
Blå
23.5 mm
10.0 mm
31.0 mm
1,8936 kr - 4,3182 kr 24150 I lager
1.000 in
Gul
23.4 mm
7.4 mm
UNF Gängor
1
1,0577 kr - 2,2896 kr Fråga angående leveranstidhär
7/8
Gul
20.3 mm
7.4 mm
UNF Gängor
1
0,4526 kr - 1,1057 kr Fråga angående leveranstidhär
1/2 in x 20 UNF/JIC
Blå
11.0 mm
7.0 mm
17.0 mm
1,4394 kr - 3,512 kr 2585 I lager
Without Lugs
Röd
30.9 mm
8.0 mm
35.0 mm
6,4944 kr - 14,4461 kr 2240 I lager
1-7/8
Gul
45.1 mm
11.7 mm
UNF Gängor
1
0,9083 kr - 2,0224 kr 3404 I lager
3/4
Gul
17.2 mm
7.4 mm
UNF Gängor
1
  • av 3
Plugg med snäppfäste UNF 1-3/16" UNF Gul LDPE

10158739

Prisintervall
5,5609 kr - 2,6037 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    27.7 mm
  • h
    8.6 mm
  • Gängstorlek
    1-3/16
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Färg
    Gul
Plugg med snäppfäste UNF 11/16" UNF Gul LDPE

10158791

Prisintervall
1,9354 kr - 0,9364 kr

Lagernivåer
6037 I lager
Egenskaper
  • d
    15.5 mm
  • h
    7.4 mm
  • Gängstorlek
    11/16
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Färg
    Gul
Plugg med snäppfäste UNF 9/16" UNF Gul LDPE

10158876

Prisintervall
2,6997 kr - 1,213 kr

Lagernivåer
13700 I lager
Egenskaper
  • d
    12.6 mm
  • h
    7.4 mm
  • Gängstorlek
    9/16
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Färg
    Gul
Plugg med snäppfäste UNF 5/8" UNF Gul LDPE

10158845

Prisintervall
1,8142 kr - 0,8772 kr

Lagernivåer
9500 I lager
Egenskaper
  • d
    14.2 mm
  • h
    7.4 mm
  • Gängstorlek
    5/8
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Färg
    Gul
Plugg med snäppfäste UNF 1/2" UNF Gul LDPE

10158777

Prisintervall
1,2919 kr - 0,9228 kr

Lagernivåer
62290 I lager
Egenskaper
  • d
    11.1 mm
  • h
    6.9 mm
  • Gängstorlek
    1/2
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Färg
    Gul
Plugg med snäppfäste 14.3 mm (DIA) (H) Blå

10085172

Prisintervall
1,7978 kr - 0,4808 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    23.7 mm
  • d
    14.3 mm
  • h
    6.5 mm
  • Gängstorlek
    5/8 in x 18 UNF/JIC
  • Färg
    Blå
Tryckplugg 19.2 mm 7.0 mm 23.8 mm LDPE - PIR Röd

10085233

Prisintervall
2,4304 kr - 0,6538 kr

Lagernivåer
18878 I lager
Egenskaper
  • D
    23.8 mm
  • d
    19.2 mm
  • h
    7.0 mm
  • Gängstorlek
    Without Lugs
  • Färg
    Röd
Plugg med snäppfäste UNF 1/4" UNF Gul LDPE

10158784

Prisintervall
4,8153 kr - 2,1598 kr

Lagernivåer
4850 I lager
Egenskaper
  • d
    5.2 mm
  • h
    5.6 mm
  • Gängstorlek
    1/4
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Färg
    Gul
Plugg med snäppfäste UNF 1-5/8" UNF Gul LDPE

10158753

Prisintervall
9,8482 kr - 5,3405 kr

Lagernivåer
10027 I lager
Egenskaper
  • d
    38.7 mm
  • h
    11.7 mm
  • Gängstorlek
    1-5/8
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Färg
    Gul
Plugg med snäppfäste UNF 13/16" UNF Gul LDPE

10158807

Prisintervall
2,0535 kr - 0,9941 kr

Lagernivåer
17500 I lager
Egenskaper
  • d
    18.6 mm
  • h
    7.4 mm
  • Gängstorlek
    13/16
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Färg
    Gul
Plugg med snäppfäste UNF 7/8 in x 14 UNF/JIC 20.3 mm Blå LDPE - PIR

10085196

Prisintervall
1,4501 kr - 0,5976 kr

Lagernivåer
1500 I lager
Egenskaper
  • D
    26.6 mm
  • d
    20.3 mm
  • h
    10.4 mm
  • Gängstorlek
    7/8 in x 14 UNF/JIC
  • Färg
    Blå
Plugg med snäppfäste UNF 9/16 in x 18 UNF/JIC 12.5 mm Blå LDPE - PIR

10085165

Prisintervall
1,1442 kr - 0,4704 kr

Lagernivåer
7000 I lager
Egenskaper
  • D
    20.5 mm
  • d
    12.5 mm
  • h
    7.0 mm
  • Gängstorlek
    9/16 in x 18 UNF/JIC
  • Färg
    Blå
Plugg med snäppfäste UNF 3/4 in x 16 UNF/JIC 17.4 mm Blå LDPE - PIR

10085189

Prisintervall
1,3934 kr - 0,5739 kr

Lagernivåer
15300 I lager
Egenskaper
  • D
    24.9 mm
  • d
    17.4 mm
  • h
    8.6 mm
  • Gängstorlek
    3/4 in x 16 UNF/JIC
  • Färg
    Blå
Plugg med snäppfäste UNF 1 in x 14 UNF/JIC 23.5 mm Blå LDPE - PIR

10085202

Prisintervall
2,9298 kr - 0,7855 kr

Lagernivåer
6800 I lager
Egenskaper
  • D
    31.0 mm
  • d
    23.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    1 in x 14 UNF/JIC
  • Färg
    Blå
Plugg med snäppfäste UNF 1" UNF Gul LDPE

10158708

Prisintervall
4,3182 kr - 1,8936 kr

Lagernivåer
24150 I lager
Egenskaper
  • d
    23.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Gängstorlek
    1.000 in
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Färg
    Gul
Plugg med snäppfäste UNF 7/8" UNF Gul LDPE

10158869

Prisintervall
2,2896 kr - 1,0577 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    20.3 mm
  • h
    7.4 mm
  • Gängstorlek
    7/8
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Färg
    Gul
Plugg med snäppfäste UNF 1/2 in x 20 UNF/JIC 11.0 mm Blå LDPE - PIR

10085158

Prisintervall
1,1057 kr - 0,4526 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    17.0 mm
  • d
    11.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Gängstorlek
    1/2 in x 20 UNF/JIC
  • Färg
    Blå
Tryckplugg 30.9 mm 8.0 mm 35.0 mm LDPE - PIR Röd

10085257

Prisintervall
3,512 kr - 1,4394 kr

Lagernivåer
2585 I lager
Egenskaper
  • D
    35.0 mm
  • d
    30.9 mm
  • h
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    Without Lugs
  • Färg
    Röd
Plugg med snäppfäste UNF 1-7/8" UNF Gul LDPE

10158760

Prisintervall
14,4461 kr - 6,4944 kr

Lagernivåer
2240 I lager
Egenskaper
  • d
    45.1 mm
  • h
    11.7 mm
  • Gängstorlek
    1-7/8
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Färg
    Gul
Plugg med snäppfäste UNF 3/4" UNF Gul LDPE

10158814

Prisintervall
2,0224 kr - 0,9083 kr

Lagernivåer
3404 I lager
Egenskaper
  • d
    17.2 mm
  • h
    7.4 mm
  • Gängstorlek
    3/4
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Färg
    Gul