Meny Sök

Pluggar med snäppfäste

I lager

De här pluggarna med snäppfäste är utformade för att underlätta applicering på och borttagning från en komponent. De skyddar öppningar från inträngande föroreningar som smuts, damm och skräp.

Lätta att få på plats och ta bort, när de tryckts i rätt läge får man en säker och tät passning med bara en vridning av pluggen. Har ett starkt grepp överst i mitten för åtdragning och borttagning. Sortimentet passar för hydrauliska kopplingar med metriska gängor såväl som med BSP-, UNF-, och JIC-gängor.

Varje plugg finns med en rad olika gängstorlekar och modeller.

  • Lätta att få på plats och ta bort, när de tryckts i rätt läge får man en säker och tät passning med bara en vridning av pluggen.
  • Har ett starkt grepp överst i mitten för åtdragning och borttagning.
  • Passar såväl metriska gängor som BSP- och UNF-gängor.
Material: LDPE - PIR, LDPE Färg: Röd, Gul, Blå Serienummer: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 4
Visa färre filter Visa fler filter
59 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Färg d h D Gängstandard Typ Köp
2,6009 kr - 5,7163 kr 16000 I lager
1 1/4 in BSP/GAS; 1 5/8 in UNF/JIC; M40; M42
Röd
41.5 mm
5.0 mm
45.4 mm
JIC Gängor
1,453 kr - 2,8612 kr Fråga angående leveranstidhär
M24
Röd
23.4 mm
5.0 mm
28.2 mm
Metriska Gängor
0,5908 kr - 0,9191 kr Fråga angående leveranstidhär
M26; 1;1/16 in
Röd
11.0 mm
31.6 mm
UNF Gängor
4
0,4155 kr - 0,6463 kr 4500 I lager
M14; 9/16 in
Röd
5.0 mm
18.8 mm
Metriska Gängor
4
0,2274 kr - 0,3537 kr 36500 I lager
1/8 in; M10
Röd
5.7 mm
14.3 mm
Gasrörsgängor
4
0,4931 kr - 0,767 kr 8000 I lager
3/4 in
Röd
11.0 mm
31.6 mm
Gasrörsgängor
4
0,4378 kr - 0,681 kr Fråga angående leveranstidhär
11/16 in
Röd
7.2 mm
24.0 mm
UNF Gängor
4
0,7673 kr - 1,1935 kr 1800 I lager
M30; 1;3/6 in
Röd
12.0 mm
37.5 mm
Metriska Gängor
4
0,5175 kr - 0,805 kr Fråga angående leveranstidhär
M24
Röd
12.1 mm
31.8 mm
Metriska Gängor
4
0,4378 kr - 0,681 kr 90 I lager
M18
Röd
7.1 mm
24.0 mm
Metriska Gängor
4
0,4293 kr - 0,6678 kr 20000 I lager
5/8 in; 7/8 in
Röd
9.8 mm
27.5 mm
Gasrörsgängor
4
0,6514 kr - 1,0133 kr Fråga angående leveranstidhär
1 in
Röd
12.8 mm
37.5 mm
Gasrörsgängor
4
0,9384 kr - 1,4597 kr 5000 I lager
1;1/2 in
Röd
10.2 mm
49.5 mm
Gasrörsgängor
4
0,3485 kr - 0,5422 kr Fråga angående leveranstidhär
7/16 in
Röd
6.0 mm
15.8 mm
UNF Gängor
4
1,2189 kr - 1,8961 kr 100 I lager
2 in
Röd
11.0 mm
67.8 mm
Gasrörsgängor
4
0,2518 kr - 0,3918 kr 44500 I lager
1/4 in; 1/2 in
Röd
8.2 mm
17.6 mm
Gasrörsgängor
4
0,2795 kr - 0,4347 kr 40000 I lager
3/8 in; M16
Röd
8.0 mm
21.7 mm
Gasrörsgängor
4
0,4293 kr - 0,6678 kr 45000 I lager
1/2 inM20
Röd
9.4 mm
26.0 mm
Gasrörsgängor
4
0,9139 kr - 1,4217 kr 99 I lager
1;1/4 in
Röd
12.7 mm
55.0 mm
Gasrörsgängor
4
  • av 3
Plugg med snäppfäste Metric;UNF;BSP;JIC Röd LDPE - PIR

10085622

Prisintervall
5,7163 kr - 2,6009 kr

Lagernivåer
16000 I lager
Egenskaper
  • D
    45.4 mm
  • d
    41.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    1 1/4 in BSP/GAS; 1 5/8 in UNF/JIC; M40; M42
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Plugg med snäppfäste Metric Röd LDPE - PIR

10085769

Prisintervall
2,8612 kr - 1,453 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    28.2 mm
  • d
    23.4 mm
  • h
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    M24
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Plugg med snäppfäste Metriska; UNF 1 1/16" UNF Röd LDPE - PIR

20573423

Prisintervall
0,9191 kr - 0,5908 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    31.6 mm
  • h
    11.0 mm
  • Gängstorlek
    M26; 1;1/16 in
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Plugg med snäppfäste Metriska; UNF M14 Röd LDPE - PIR

20573430

Prisintervall
0,6463 kr - 0,4155 kr

Lagernivåer
4500 I lager
Egenskaper
  • D
    18.8 mm
  • h
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    M14; 9/16 in
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Färg
    Röd
Plugg med snäppfäste NPT; Metriskt måttsystem 1/8" Gas Röd LDPE - PIR

20573300

Prisintervall
0,3537 kr - 0,2274 kr

Lagernivåer
36500 I lager
Egenskaper
  • D
    14.3 mm
  • h
    5.7 mm
  • Gängstorlek
    1/8 in; M10
  • Gängstandard
    Gasrörsgängor
  • Färg
    Röd
Plugg med snäppfäste NPT 3/4" Gas Röd LDPE - PIR

20573355

Prisintervall
0,767 kr - 0,4931 kr

Lagernivåer
8000 I lager
Egenskaper
  • D
    31.6 mm
  • h
    11.0 mm
  • Gängstorlek
    3/4 in
  • Gängstandard
    Gasrörsgängor
  • Färg
    Röd
Plugg med snäppfäste UNF 11/16" UNF Röd LDPE - PIR

20573416

Prisintervall
0,681 kr - 0,4378 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    24.0 mm
  • h
    7.2 mm
  • Gängstorlek
    11/16 in
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Färg
    Röd
Plugg med snäppfäste Metriska; UNF M39 Röd LDPE - PIR

20573461

Prisintervall
1,1935 kr - 0,7673 kr

Lagernivåer
1800 I lager
Egenskaper
  • D
    37.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M30; 1;3/6 in
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Färg
    Röd
Plugg med snäppfäste Metriska; UNF M24 Röd LDPE - PIR

20573454

Prisintervall
0,805 kr - 0,5175 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    31.8 mm
  • h
    12.1 mm
  • Gängstorlek
    M24
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Färg
    Röd
Plugg med snäppfäste Metriska; UNF M18 Röd LDPE - PIR

20573447

Prisintervall
0,681 kr - 0,4378 kr

Lagernivåer
90 I lager
Egenskaper
  • D
    24.0 mm
  • h
    7.1 mm
  • Gängstorlek
    M18
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Färg
    Röd
Plugg med snäppfäste NPT; UNF 5/8" Gas Röd LDPE - PIR

20573348

Prisintervall
0,6678 kr - 0,4293 kr

Lagernivåer
20000 I lager
Egenskaper
  • D
    27.5 mm
  • h
    9.8 mm
  • Gängstorlek
    5/8 in; 7/8 in
  • Gängstandard
    Gasrörsgängor
  • Färg
    Röd
Plugg med snäppfäste NPT 1" Gas Röd LDPE - PIR

20573362

Prisintervall
1,0133 kr - 0,6514 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    37.5 mm
  • h
    12.8 mm
  • Gängstorlek
    1 in
  • Gängstandard
    Gasrörsgängor
  • Färg
    Röd
Plugg med snäppfäste NPT 1,1/4" Gas Röd LDPE - PIR

20573386

Prisintervall
1,4597 kr - 0,9384 kr

Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • D
    49.5 mm
  • h
    10.2 mm
  • Gängstorlek
    1;1/2 in
  • Gängstandard
    Gasrörsgängor
  • Färg
    Röd
Plugg med snäppfäste UNF 7/16" UNF Röd LDPE - PIR

20573409

Prisintervall
0,5422 kr - 0,3485 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    15.8 mm
  • h
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    7/16 in
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Färg
    Röd
Plugg med snäppfäste NPT 2" Gas Röd LDPE - PIR

20573393

Prisintervall
1,8961 kr - 1,2189 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • D
    67.8 mm
  • h
    11.0 mm
  • Gängstorlek
    2 in
  • Gängstandard
    Gasrörsgängor
  • Färg
    Röd
Plugg med snäppfäste NPT; UNF 1/4" Gas Röd LDPE - PIR

20573317

Prisintervall
0,3918 kr - 0,2518 kr

Lagernivåer
44500 I lager
Egenskaper
  • D
    17.6 mm
  • h
    8.2 mm
  • Gängstorlek
    1/4 in; 1/2 in
  • Gängstandard
    Gasrörsgängor
  • Färg
    Röd
Plugg med snäppfäste NPT; Metriskt måttsystem 3/8" Gas Röd LDPE - PIR

20573324

Prisintervall
0,4347 kr - 0,2795 kr

Lagernivåer
40000 I lager
Egenskaper
  • D
    21.7 mm
  • h
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    3/8 in; M16
  • Gängstandard
    Gasrörsgängor
  • Färg
    Röd
Plugg med snäppfäste NPT; Metriskt måttsystem 1/2" Gas Röd LDPE - PIR

20573331

Prisintervall
0,6678 kr - 0,4293 kr

Lagernivåer
45000 I lager
Egenskaper
  • D
    26.0 mm
  • h
    9.4 mm
  • Gängstorlek
    1/2 inM20
  • Gängstandard
    Gasrörsgängor
  • Färg
    Röd
Plugg med snäppfäste NPT 1,1/2" Gas Röd LDPE - PIR

20573379

Prisintervall
1,4217 kr - 0,9139 kr

Lagernivåer
99 I lager
Egenskaper
  • D
    55.0 mm
  • h
    12.7 mm
  • Gängstorlek
    1;1/4 in
  • Gängstandard
    Gasrörsgängor
  • Färg
    Röd