Meny Sök

Pluggar med snäppfäste

I lager

De här pluggarna med snäppfäste är utformade för att underlätta applicering på och borttagning från en komponent. De skyddar öppningar från inträngande föroreningar som smuts, damm och skräp.

Lätta att få på plats och ta bort, när de tryckts i rätt läge får man en säker och tät passning med bara en vridning av pluggen. Har ett starkt grepp överst i mitten för åtdragning och borttagning. Sortimentet passar för hydrauliska kopplingar med metriska gängor såväl som med BSP-, UNF-, och JIC-gängor.

Varje plugg finns med en rad olika gängstorlekar och modeller.

  • Lätta att få på plats och ta bort, när de tryckts i rätt läge får man en säker och tät passning med bara en vridning av pluggen.
  • Har ett starkt grepp överst i mitten för åtdragning och borttagning.
  • Passar såväl metriska gängor som BSP- och UNF-gängor.
Material: LDPE - PIR, LDPE Färg: Röd, Gul, Blå Serienummer: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 4
Visa färre filter Visa fler filter
59 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Färg d h D Gängstandard Typ Köp
1,015 kr - 2,2274 kr 2800 I lager
3/4 in UNF/JIC; M18
Röd
18.3 mm
21.5 mm
BSP-gängor
1,9102 kr - 4,2251 kr Fråga angående leveranstidhär
1 in BSP/GAS; 1 5/16 in UNF/JIC; M32
Röd
32.0 mm
5.0 mm
35.6 mm
JIC Gängor
1,1271 kr - 2,476 kr 12277 I lager
1/2 in BSP/GAS; M20
Röd
21.3 mm
5.0 mm
21.3 mm
JIC Gängor
2,6009 kr - 5,7163 kr 16200 I lager
1 1/4 in BSP/GAS; 1 5/8 in UNF/JIC; M40; M42
Röd
41.5 mm
5.0 mm
45.4 mm
JIC Gängor
0,737 kr - 1,6092 kr 40800 I lager
1/8 in BSP/GAS; 7/16 in UNF/JIC; M10
Röd
9.8 mm
4.0 mm
12.0 mm
JIC Gängor
1,248 kr - 2,737 kr 5000 I lager
5/8 in BSP/GAS; 7/8 in UNF/JIC; M22
Röd
22.4 mm
5.0 mm
25.8 mm
JIC Gängor
0,8262 kr - 1,8112 kr 142500 I lager
1/4 in BSP/GAS; 1/2 in UNF/JIC; M12; M13; M14
Röd
13.1 mm
5.0 mm
13.1 mm
JIC Gängor
1,357 kr - 2,9855 kr 1609 I lager
3/4 in BSP/GAS; 1 1/16 in UNF/JIC; M25; M26
Röd
25.5 mm
5.0 mm
29.9 mm
JIC Gängor
1,453 kr - 2,8612 kr Fråga angående leveranstidhär
M24
Röd
23.4 mm
5.0 mm
28.2 mm
Metriska Gängor
0,8189 kr - 1,864 kr 43631 I lager
3/8 in BSP/GAS; 5/8 in UNF/JIC; M16
Röd
16.5 mm
5.0 mm
16.5 mm
JIC Gängor
1,6283 kr - 3,6037 kr 116 I lager
7/8 in BSP/GAS; 1 1/8 in UNF/JIC; M28
Röd
27.9 mm
7.0 mm
32.7 mm
JIC Gängor
2,2552 kr - 4,9707 kr 5300 I lager
1 1/8 in BSP/GAS; 1 1/2 in; 1 3/8 in UNF/JIC; M36
Röd
35.7 mm
5.0 mm
39.7 mm
JIC Gängor
0,4526 kr - 1,1057 kr Fråga angående leveranstidhär
1/2 in x 20 UNF/JIC
Blå
11.0 mm
7.0 mm
17.0 mm
1,4394 kr - 3,512 kr 2585 I lager
Without Lugs
Röd
30.9 mm
8.0 mm
35.0 mm
0,5739 kr - 1,3934 kr 15300 I lager
3/4 in x 16 UNF/JIC
Blå
17.4 mm
8.6 mm
24.9 mm
0,4808 kr - 1,7978 kr Fråga angående leveranstidhär
5/8 in x 18 UNF/JIC
Blå
14.3 mm
6.5 mm
23.7 mm
0,4704 kr - 1,1442 kr 7000 I lager
9/16 in x 18 UNF/JIC
Blå
12.5 mm
7.0 mm
20.5 mm
0,6538 kr - 2,4304 kr 18878 I lager
Without Lugs
Röd
19.2 mm
7.0 mm
23.8 mm
2,1598 kr - 4,8153 kr 4850 I lager
1/4
Gul
5.2 mm
5.6 mm
UNF Gängor
1
2,6037 kr - 5,5609 kr Fråga angående leveranstidhär
1-3/16
Gul
27.7 mm
8.6 mm
UNF Gängor
1
  • av 3
Plugg med snäppfäste Metric;UNF;BSP;JIC Röd LDPE - PIR

10070420

Prisintervall
2,2274 kr - 1,015 kr

Lagernivåer
2800 I lager
Egenskaper
  • D
    21.5 mm
  • d
    18.3 mm
  • Gängstorlek
    3/4 in UNF/JIC; M18
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Gängstandard
    JIC Gängor
Plugg med snäppfäste Metric;UNF;BSP;JIC Röd LDPE - PIR

10084717

Prisintervall
4,2251 kr - 1,9102 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    35.6 mm
  • d
    32.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    1 in BSP/GAS; 1 5/16 in UNF/JIC; M32
  • Gängstandard
    BSP-gängor
Plugg med snäppfäste Metric;BSP Röd LDPE - PIR

10084670

Prisintervall
2,476 kr - 1,1271 kr

Lagernivåer
12277 I lager
Egenskaper
  • D
    21.3 mm
  • d
    21.3 mm
  • h
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    1/2 in BSP/GAS; M20
  • Gängstandard
    BSP-gängor
Plugg med snäppfäste Metric;UNF;BSP;JIC Röd LDPE - PIR

10085622

Prisintervall
5,7163 kr - 2,6009 kr

Lagernivåer
16200 I lager
Egenskaper
  • D
    45.4 mm
  • d
    41.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    1 1/4 in BSP/GAS; 1 5/8 in UNF/JIC; M40; M42
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Plugg med snäppfäste Metric;UNF;BSP;JIC Röd LDPE - PIR

10071281

Prisintervall
1,6092 kr - 0,737 kr

Lagernivåer
40800 I lager
Egenskaper
  • D
    12.0 mm
  • d
    9.8 mm
  • h
    4.0 mm
  • Gängstorlek
    1/8 in BSP/GAS; 7/16 in UNF/JIC; M10
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Plugg med snäppfäste Metric;UNF;BSP;JIC Röd LDPE - PIR

10084687

Prisintervall
2,737 kr - 1,248 kr

Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • D
    25.8 mm
  • d
    22.4 mm
  • h
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    5/8 in BSP/GAS; 7/8 in UNF/JIC; M22
  • Gängstandard
    BSP-gängor
Plugg med snäppfäste Metric;UNF;BSP;JIC Röd LDPE - PIR

10084656

Prisintervall
1,8112 kr - 0,8262 kr

Lagernivåer
142500 I lager
Egenskaper
  • D
    13.1 mm
  • d
    13.1 mm
  • h
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    1/4 in BSP/GAS; 1/2 in UNF/JIC; M12; M13; M14
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Plugg med snäppfäste Metric;UNF;BSP;JIC Röd LDPE - PIR

10084694

Prisintervall
2,9855 kr - 1,357 kr

Lagernivåer
1609 I lager
Egenskaper
  • D
    29.9 mm
  • d
    25.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    3/4 in BSP/GAS; 1 1/16 in UNF/JIC; M25; M26
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Plugg med snäppfäste Metric Röd LDPE - PIR

10085769

Prisintervall
2,8612 kr - 1,453 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    28.2 mm
  • d
    23.4 mm
  • h
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    M24
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Plugg med snäppfäste Metric;UNF;BSP;JIC Röd LDPE - PIR

10084663

Prisintervall
1,864 kr - 0,8189 kr

Lagernivåer
43631 I lager
Egenskaper
  • D
    16.5 mm
  • d
    16.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    3/8 in BSP/GAS; 5/8 in UNF/JIC; M16
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Plugg med snäppfäste Metric;UNF;BSP;JIC Röd LDPE - PIR

10084700

Prisintervall
3,6037 kr - 1,6283 kr

Lagernivåer
116 I lager
Egenskaper
  • D
    32.7 mm
  • d
    27.9 mm
  • h
    7.0 mm
  • Gängstorlek
    7/8 in BSP/GAS; 1 1/8 in UNF/JIC; M28
  • Gängstandard
    JIC Gängor
Plugg med snäppfäste Metric;UNF;BSP;JIC Röd LDPE - PIR

10085776

Prisintervall
4,9707 kr - 2,2552 kr

Lagernivåer
5300 I lager
Egenskaper
  • D
    39.7 mm
  • d
    35.7 mm
  • h
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    1 1/8 in BSP/GAS; 1 1/2 in; 1 3/8 in UNF/JIC; M36
  • Gängstandard
    BSP-gängor
Plugg med snäppfäste UNF 1/2 in x 20 UNF/JIC 11.0 mm Blå LDPE - PIR

10085158

Prisintervall
1,1057 kr - 0,4526 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    17.0 mm
  • d
    11.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Gängstorlek
    1/2 in x 20 UNF/JIC
  • Färg
    Blå
Tryckplugg 30.9 mm 8.0 mm 35.0 mm LDPE - PIR Röd

10085257

Prisintervall
3,512 kr - 1,4394 kr

Lagernivåer
2585 I lager
Egenskaper
  • D
    35.0 mm
  • d
    30.9 mm
  • h
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    Without Lugs
  • Färg
    Röd
Plugg med snäppfäste UNF 3/4 in x 16 UNF/JIC 17.4 mm Blå LDPE - PIR

10085189

Prisintervall
1,3934 kr - 0,5739 kr

Lagernivåer
15300 I lager
Egenskaper
  • D
    24.9 mm
  • d
    17.4 mm
  • h
    8.6 mm
  • Gängstorlek
    3/4 in x 16 UNF/JIC
  • Färg
    Blå
Plugg med snäppfäste 14.3 mm (DIA) (H) Blå

10085172

Prisintervall
1,7978 kr - 0,4808 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    23.7 mm
  • d
    14.3 mm
  • h
    6.5 mm
  • Gängstorlek
    5/8 in x 18 UNF/JIC
  • Färg
    Blå
Plugg med snäppfäste UNF 9/16 in x 18 UNF/JIC 12.5 mm Blå LDPE - PIR

10085165

Prisintervall
1,1442 kr - 0,4704 kr

Lagernivåer
7000 I lager
Egenskaper
  • D
    20.5 mm
  • d
    12.5 mm
  • h
    7.0 mm
  • Gängstorlek
    9/16 in x 18 UNF/JIC
  • Färg
    Blå
Tryckplugg 19.2 mm 7.0 mm 23.8 mm LDPE - PIR Röd

10085233

Prisintervall
2,4304 kr - 0,6538 kr

Lagernivåer
18878 I lager
Egenskaper
  • D
    23.8 mm
  • d
    19.2 mm
  • h
    7.0 mm
  • Gängstorlek
    Without Lugs
  • Färg
    Röd
Plugg med snäppfäste UNF 1/4" UNF Gul LDPE

10158784

Prisintervall
4,8153 kr - 2,1598 kr

Lagernivåer
4850 I lager
Egenskaper
  • d
    5.2 mm
  • h
    5.6 mm
  • Gängstorlek
    1/4
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Färg
    Gul
Plugg med snäppfäste UNF 1-3/16" UNF Gul LDPE

10158739

Prisintervall
5,5609 kr - 2,6037 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    27.7 mm
  • h
    8.6 mm
  • Gängstorlek
    1-3/16
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Färg
    Gul