De här pluggarna med snäppfäste är utformade för att underlätta applicering på och borttagning från en komponent. De skyddar öppningar från inträngande föroreningar som smuts, damm och skräp.
Lätta att få på plats och ta bort, när de tryckts i rätt läge får man en säker och tät passning med bara en vridning av pluggen. Har ett starkt grepp överst i mitten för åtdragning och borttagning. Sortimentet passar för hydrauliska kopplingar med metriska gängor såväl som med BSP-, UNF-, och JIC-gängor.
Varje plugg finns med en rad olika gängstorlekar och modeller.
Material: LDPE - PIR, LDPE Färg: Röd, Gul, Blå Serienummer: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Färg | d | h | D | Gängstandard | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9228 kr - 1,2919 kr | 62290 I lager |
1/2
|
Gul
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
|
UNF Gängor
|
1
|
||
| 1,212 kr - 6,1512 kr | 80450 I lager |
5/16 in
|
Gul
|
0.264 in
6.7 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
UNF Gängor
|
1
|
||
| 1,6154 kr - 3,3241 kr | 7098 I lager |
1-1/16-12
|
Gul
|
0.972 in
24.7 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
UNF Gängor
|
1
|
||
| 1,8936 kr - 4,3182 kr | 24150 I lager |
1.000 in
|
Gul
|
0.921 in
23.4 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
UNF Gängor
|
1
|
||
| 1,3284 kr - 4,177 kr | 4311 I lager |
1 1/16 in x 12 UNF/JIC
|
Blå
|
0.976 in
24.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
|
|
||
| 0,5976 kr - 1,4501 kr | 1500 I lager |
7/8 in x 14 UNF/JIC
|
Blå
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
1.047 in
26.6 mm
|
|
|
||
| 0,7322 kr - 1,7832 kr | 4700 I lager |
Without Lugs
|
Röd
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
||
| 1,9324 kr - 4,9707 kr | 9300 I lager |
3/8
|
Gul
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
UNF Gängor
|
1
|
||
| 1,4394 kr - 3,512 kr | 2585 I lager |
Without Lugs
|
Röd
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
|
||
| 0,7855 kr - 2,9298 kr | 6800 I lager |
1 in x 14 UNF/JIC
|
Blå
|
0.925 in
23.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
|
||
| 5,3405 kr - 9,8482 kr | 10027 I lager |
1-5/8
|
Gul
|
1.524 in
38.7 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
|
UNF Gängor
|
1
|
||
| 0,9941 kr - 2,0535 kr | 17500 I lager |
13/16
|
Gul
|
0.732 in
18.6 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
UNF Gängor
|
1
|
||
| 0,8772 kr - 1,8142 kr | 9500 I lager |
5/8
|
Gul
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
UNF Gängor
|
1
|
||
| 0,4526 kr - 1,1057 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1/2 in x 20 UNF/JIC
|
Blå
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
|
||
| 2,1598 kr - 4,8153 kr | 4850 I lager |
1/4
|
Gul
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
|
UNF Gängor
|
1
|
||
| 2,6037 kr - 5,5609 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1-3/16
|
Gul
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
|
UNF Gängor
|
1
|
||
| 0,9364 kr - 1,9354 kr | 6037 I lager |
11/16
|
Gul
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
UNF Gängor
|
1
|
||
| 1,213 kr - 2,6997 kr | 13700 I lager |
9/16
|
Gul
|
0.496 in
12.6 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
UNF Gängor
|
1
|
||
| 6,4944 kr - 14,4461 kr | 2240 I lager |
1-7/8
|
Gul
|
1.776 in
45.1 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
|
UNF Gängor
|
1
|
||
| 0,9083 kr - 2,0224 kr | 3404 I lager |
3/4
|
Gul
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
UNF Gängor
|
1
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta