Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
De här pluggarna med snäppfäste är utformade för att underlätta applicering på och borttagning från en komponent. De skyddar öppningar från inträngande föroreningar som smuts, damm och skräp.
Lätta att få på plats och ta bort, när de tryckts i rätt läge får man en säker och tät passning med bara en vridning av pluggen. Har ett starkt grepp överst i mitten för åtdragning och borttagning. Sortimentet passar för hydrauliska kopplingar med metriska gängor såväl som med BSP-, UNF-, och JIC-gängor.
Varje plugg finns med en rad olika gängstorlekar och modeller.
Material: LDPE - PIR, LDPE Färg: Röd, Gul, Blå Serienummer: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Färg | d | h | D | Gängstandard | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7322 kr - 1,7832 kr | 4700 I lager |
Without Lugs
|
Röd
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
||
| 0,5976 kr - 1,4501 kr | 6500 I lager |
7/8 in x 14 UNF/JIC
|
Blå
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
1.047 in
26.6 mm
|
|
|
||
| 0,7855 kr - 2,9298 kr | 8128 I lager |
1 in x 14 UNF/JIC
|
Blå
|
0.925 in
23.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
|
||
| 0,9941 kr - 2,0535 kr | 12500 I lager |
13/16
|
Gul
|
0.732 in
18.6 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
UNF Gängor
|
1
|
||
| 0,9083 kr - 2,0224 kr | 3404 I lager |
3/4
|
Gul
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
UNF Gängor
|
1
|
||
| 1,9324 kr - 4,9707 kr | 30300 I lager |
3/8
|
Gul
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
UNF Gängor
|
1
|
||
| 0,8772 kr - 1,8142 kr | 9500 I lager |
5/8
|
Gul
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
UNF Gängor
|
1
|
||
| 1,8936 kr - 4,3182 kr | 21000 I lager |
1.000 in
|
Gul
|
0.921 in
23.4 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
UNF Gängor
|
1
|
||
| 1,4394 kr - 3,512 kr | 2585 I lager |
Without Lugs
|
Röd
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
|
||
| 0,4526 kr - 1,1057 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1/2 in x 20 UNF/JIC
|
Blå
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
|
||
| 0,8262 kr - 1,8112 kr | 151500 I lager |
1/4 in BSP/GAS; 1/2 in UNF/JIC; M12; M13; M14
|
Röd
|
0.516 in
13.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.516 in
13.1 mm
|
JIC Gängor
|
|
||
| 1,6283 kr - 3,6037 kr | 2516 I lager |
7/8 in BSP/GAS; 1 1/8 in UNF/JIC; M28
|
Röd
|
1.098 in
27.9 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
1.287 in
32.7 mm
|
JIC Gängor
|
|
||
| 0,737 kr - 1,6092 kr | 89630 I lager |
1/8 in BSP/GAS; 7/16 in UNF/JIC; M10
|
Röd
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
JIC Gängor
|
|
||
| 1,1271 kr - 2,476 kr | 13777 I lager |
1/2 in BSP/GAS; M20
|
Röd
|
0.839 in
21.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.839 in
21.3 mm
|
JIC Gängor
|
|
||
| 0,8189 kr - 1,864 kr | 43731 I lager |
3/8 in BSP/GAS; 5/8 in UNF/JIC; M16
|
Röd
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC Gängor
|
|
||
| 1,015 kr - 2,2274 kr | 6400 I lager |
3/4 in UNF/JIC; M18
|
Röd
|
0.72 in
18.3 mm
|
|
0.846 in
21.5 mm
|
BSP-gängor
|
|
||
| 2,6009 kr - 5,7163 kr | 18200 I lager |
1 1/4 in BSP/GAS; 1 5/8 in UNF/JIC; M40; M42
|
Röd
|
1.634 in
41.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.787 in
45.4 mm
|
JIC Gängor
|
|
||
| 1,357 kr - 2,9855 kr | 10009 I lager |
3/4 in BSP/GAS; 1 1/16 in UNF/JIC; M25; M26
|
Röd
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.177 in
29.9 mm
|
JIC Gängor
|
|
||
| 1,453 kr - 2,8612 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M24
|
Röd
|
0.921 in
23.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.11 in
28.2 mm
|
Metriska Gängor
|
|
||
| 2,2552 kr - 4,9707 kr | 5300 I lager |
1 1/8 in BSP/GAS; 1 1/2 in; 1 3/8 in UNF/JIC; M36
|
Röd
|
1.406 in
35.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
JIC Gängor
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta