Meny Sök

Pluggar med snäppfäste

I lager

De här pluggarna med snäppfäste är utformade för att underlätta applicering på och borttagning från en komponent. De skyddar öppningar från inträngande föroreningar som smuts, damm och skräp.

Lätta att få på plats och ta bort, när de tryckts i rätt läge får man en säker och tät passning med bara en vridning av pluggen. Har ett starkt grepp överst i mitten för åtdragning och borttagning. Sortimentet passar för hydrauliska kopplingar med metriska gängor såväl som med BSP-, UNF-, och JIC-gängor.

Varje plugg finns med en rad olika gängstorlekar och modeller.

  • Lätta att få på plats och ta bort, när de tryckts i rätt läge får man en säker och tät passning med bara en vridning av pluggen.
  • Har ett starkt grepp överst i mitten för åtdragning och borttagning.
  • Passar såväl metriska gängor som BSP- och UNF-gängor.
Material: LDPE - PIR, LDPE Färg: Röd, Gul, Blå Serienummer: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 4
Visa färre filter Visa fler filter
59 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Färg d h D Gängstandard Typ Köp
0,9228 kr - 1,2919 kr 62290 I lager
1/2
Gul
11.1 mm
6.9 mm
UNF Gängor
1
1,212 kr - 6,1512 kr 80450 I lager
5/16 in
Gul
6.7 mm
6.0 mm
UNF Gängor
1
0,6538 kr - 2,4304 kr 18878 I lager
Without Lugs
Röd
19.2 mm
7.0 mm
23.8 mm
0,9364 kr - 1,9354 kr 6037 I lager
11/16
Gul
15.5 mm
7.4 mm
UNF Gängor
1
1,213 kr - 2,6997 kr 13700 I lager
9/16
Gul
12.6 mm
7.4 mm
UNF Gängor
1
3,3138 kr - 7,1764 kr 3265 I lager
1-5/16
Gul
30.9 mm
8.6 mm
UNF Gängor
1
2,7516 kr - 5,7784 kr 1400 I lager
1-1/4
Gul
29.5 mm
8.6 mm
UNF Gängor
1
1,6154 kr - 3,3241 kr 7098 I lager
1-1/16-12
Gul
24.7 mm
7.4 mm
UNF Gängor
1
1,3284 kr - 4,177 kr 4311 I lager
1 1/16 in x 12 UNF/JIC
Blå
24.8 mm
10.0 mm
35.5 mm
0,5976 kr - 1,4501 kr 6500 I lager
7/8 in x 14 UNF/JIC
Blå
20.3 mm
10.4 mm
26.6 mm
2,1598 kr - 4,8153 kr 4850 I lager
1/4
Gul
5.2 mm
5.6 mm
UNF Gängor
1
2,6037 kr - 5,5609 kr Fråga angående leveranstidhär
1-3/16
Gul
27.7 mm
8.6 mm
UNF Gängor
1
0,4704 kr - 1,1442 kr 7000 I lager
9/16 in x 18 UNF/JIC
Blå
12.5 mm
7.0 mm
20.5 mm
0,5739 kr - 1,3934 kr 15995 I lager
3/4 in x 16 UNF/JIC
Blå
17.4 mm
8.6 mm
24.9 mm
0,4808 kr - 1,7978 kr Fråga angående leveranstidhär
5/8 in x 18 UNF/JIC
Blå
14.3 mm
6.5 mm
23.7 mm
0,4911 kr - 1,8311 kr 172 I lager
Without Lugs
Röd
11.9 mm
6.3 mm
16.4 mm
0,7322 kr - 1,7832 kr 4700 I lager
Without Lugs
Röd
25.5 mm
6.1 mm
30.0 mm
1,9324 kr - 4,9707 kr 9300 I lager
3/8
Gul
8.2 mm
6.0 mm
UNF Gängor
1
5,3405 kr - 9,8482 kr 10027 I lager
1-5/8
Gul
38.7 mm
11.7 mm
UNF Gängor
1
  • av 3
Plugg med snäppfäste UNF 1/2" UNF Gul LDPE

10158777

Prisintervall
1,2919 kr - 0,9228 kr

Lagernivåer
62290 I lager
Egenskaper
  • d
    11.1 mm
  • h
    6.9 mm
  • Gängstorlek
    1/2
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Färg
    Gul
Plugg med snäppfäste UNF 5/16" UNF Gul LDPE

10158838

Prisintervall
6,1512 kr - 1,212 kr

Lagernivåer
80450 I lager
Egenskaper
  • d
    6.7 mm
  • h
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    5/16 in
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Färg
    Gul
Tryckplugg 19.2 mm 7.0 mm 23.8 mm LDPE - PIR Röd

10085233

Prisintervall
2,4304 kr - 0,6538 kr

Lagernivåer
18878 I lager
Egenskaper
  • D
    23.8 mm
  • d
    19.2 mm
  • h
    7.0 mm
  • Gängstorlek
    Without Lugs
  • Färg
    Röd
Plugg med snäppfäste UNF 11/16" UNF Gul LDPE

10158791

Prisintervall
1,9354 kr - 0,9364 kr

Lagernivåer
6037 I lager
Egenskaper
  • d
    15.5 mm
  • h
    7.4 mm
  • Gängstorlek
    11/16
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Färg
    Gul
Plugg med snäppfäste UNF 9/16" UNF Gul LDPE

10158876

Prisintervall
2,6997 kr - 1,213 kr

Lagernivåer
13700 I lager
Egenskaper
  • d
    12.6 mm
  • h
    7.4 mm
  • Gängstorlek
    9/16
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Färg
    Gul
Plugg med snäppfäste UNF 1-5/16" UNF Gul LDPE

10158746

Prisintervall
7,1764 kr - 3,3138 kr

Lagernivåer
3265 I lager
Egenskaper
  • d
    30.9 mm
  • h
    8.6 mm
  • Gängstorlek
    1-5/16
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Färg
    Gul
Plugg med snäppfäste UNF 1-1/4" UNF Gul LDPE

10158722

Prisintervall
5,7784 kr - 2,7516 kr

Lagernivåer
1400 I lager
Egenskaper
  • d
    29.5 mm
  • h
    8.6 mm
  • Gängstorlek
    1-1/4
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Färg
    Gul
Plugg med snäppfäste UNF 1-1/16-12" UNF Gul LDPE

10158715

Prisintervall
3,3241 kr - 1,6154 kr

Lagernivåer
7098 I lager
Egenskaper
  • d
    24.7 mm
  • h
    7.4 mm
  • Gängstorlek
    1-1/16-12
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Färg
    Gul
Plugg med snäppfäste UNF 1 1/16 in x 12 UNF/JIC 24.8 mm Blå LDPE - PIR

10085219

Prisintervall
4,177 kr - 1,3284 kr

Lagernivåer
4311 I lager
Egenskaper
  • D
    35.5 mm
  • d
    24.8 mm
  • h
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    1 1/16 in x 12 UNF/JIC
  • Färg
    Blå
Plugg med snäppfäste UNF 7/8 in x 14 UNF/JIC 20.3 mm Blå LDPE - PIR

10085196

Prisintervall
1,4501 kr - 0,5976 kr

Lagernivåer
6500 I lager
Egenskaper
  • D
    26.6 mm
  • d
    20.3 mm
  • h
    10.4 mm
  • Gängstorlek
    7/8 in x 14 UNF/JIC
  • Färg
    Blå
Plugg med snäppfäste UNF 1/4" UNF Gul LDPE

10158784

Prisintervall
4,8153 kr - 2,1598 kr

Lagernivåer
4850 I lager
Egenskaper
  • d
    5.2 mm
  • h
    5.6 mm
  • Gängstorlek
    1/4
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Färg
    Gul
Plugg med snäppfäste UNF 1-3/16" UNF Gul LDPE

10158739

Prisintervall
5,5609 kr - 2,6037 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    27.7 mm
  • h
    8.6 mm
  • Gängstorlek
    1-3/16
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Färg
    Gul
Plugg med snäppfäste UNF 9/16 in x 18 UNF/JIC 12.5 mm Blå LDPE - PIR

10085165

Prisintervall
1,1442 kr - 0,4704 kr

Lagernivåer
7000 I lager
Egenskaper
  • D
    20.5 mm
  • d
    12.5 mm
  • h
    7.0 mm
  • Gängstorlek
    9/16 in x 18 UNF/JIC
  • Färg
    Blå
Plugg med snäppfäste UNF 3/4 in x 16 UNF/JIC 17.4 mm Blå LDPE - PIR

10085189

Prisintervall
1,3934 kr - 0,5739 kr

Lagernivåer
15995 I lager
Egenskaper
  • D
    24.9 mm
  • d
    17.4 mm
  • h
    8.6 mm
  • Gängstorlek
    3/4 in x 16 UNF/JIC
  • Färg
    Blå
Plugg med snäppfäste 14.3 mm (DIA) (H) Blå

10085172

Prisintervall
1,7978 kr - 0,4808 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    23.7 mm
  • d
    14.3 mm
  • h
    6.5 mm
  • Gängstorlek
    5/8 in x 18 UNF/JIC
  • Färg
    Blå
Tryckplugg 11.9 mm 6.3 mm 16.4 mm LDPE - PIR Röd

10085226

Prisintervall
1,8311 kr - 0,4911 kr

Lagernivåer
172 I lager
Egenskaper
  • D
    16.4 mm
  • d
    11.9 mm
  • h
    6.3 mm
  • Gängstorlek
    Without Lugs
  • Färg
    Röd
Tryckplugg 25.5 mm 6.1 mm 30.0 mm LDPE - PIR Röd

10085240

Prisintervall
1,7832 kr - 0,7322 kr

Lagernivåer
4700 I lager
Egenskaper
  • D
    30.0 mm
  • d
    25.5 mm
  • h
    6.1 mm
  • Gängstorlek
    Without Lugs
  • Färg
    Röd
Plugg med snäppfäste UNF 3/8" UNF Gul LDPE

10158821

Prisintervall
4,9707 kr - 1,9324 kr

Lagernivåer
9300 I lager
Egenskaper
  • d
    8.2 mm
  • h
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    3/8
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Färg
    Gul
Plugg med snäppfäste UNF 1-5/8" UNF Gul LDPE

10158753

Prisintervall
9,8482 kr - 5,3405 kr

Lagernivåer
10027 I lager
Egenskaper
  • d
    38.7 mm
  • h
    11.7 mm
  • Gängstorlek
    1-5/8
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Färg
    Gul