Meny Sök

Pluggar med dragtunga på sidan

I lager

Sidodragpluggar har inbyggd dragflik i sidan och är utformad att lätt kunna tas bort på besvärliga ställen. Designad för att skydda gängade eller ogängade hål under produktion, lagring och transport. Skyddar mot damm, smuts, skador, fukt, syra och korrosion.

Dragfliken i sidan gör att pluggen snabbt och lätt kan tas bort och är extra praktisk när delen ska tas bort från en tätt sittande tillämpning. Klarar temperaturer från -40 C till 135 C.

Används i diverse tillämpningar, bl.a. maskiner, elektronik, fordon och HVAC-system.

  • Skyddar mot damm, smuts, skador, fukt, syra och korrosion.
  • Klarar temperaturer från -40 C till +135 C.
  • Konisk utformning gör att delen kan plugga flera innerdiametrar.
Material: LDPE, TPE, Termoplastiskt gummi Färg: Gul, Naturfärgad, Vit, Blå Serienummer: SRSTCL2, SR1053, SR1110

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
78 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 d1 Färg Material D Köp
0,9393 kr - 3,5071 kr 9999 I lager
9.5 mm
7.0 mm
Naturfärgad
TPE
13.5 mm
0,9623 kr - 2,3318 kr 7500 I lager
10.0 mm
8.0 mm
Naturfärgad
TPE
14.0 mm
1,2596 kr - 1,7634 kr 12500 I lager
18.3 mm
12.5 mm
Naturfärgad
TPE
18.5 mm
1,2251 kr - 2,9917 kr 38500 I lager
13.5 mm
11.5 mm
Naturfärgad
TPE
17.5 mm
1,6373 kr - 3,9816 kr 30194 I lager
18.0 mm
15.5 mm
Naturfärgad
TPE
22.0 mm
10276006 1,5081 kr - 5,6567 kr 4400 I lager
17.0 mm
14.5 mm
Naturfärgad
TPE
21.0 mm
1,982 kr - 7,4345 kr 93300 I lager
25.5 mm
22.5 mm
Naturfärgad
TPE
29.5 mm
1,9533 kr - 7,3052 kr 14400 I lager
23.5 mm
21.0 mm
Naturfärgad
TPE
27.5 mm
0,9393 kr - 1,9514 kr 12950 I lager
23.2 mm
20.4 mm
Blå
LDPE
26.9 mm
1,8401 kr - 5,1878 kr 4210 I lager
12.3 mm
10.7 mm
Blå
LDPE
15.1 mm
1,7953 kr - 3,7702 kr 8000 I lager
9.3 mm
7.6 mm
Blå
LDPE
13.5 mm
2,7002 kr - 5,8514 kr 30 I lager
52.7 mm
48.2 mm
Blå
LDPE
57.2 mm
3,0926 kr - 4,1322 kr 52100 I lager
46.4 mm
45.7 mm
Blå
LDPE
51.6 mm
1,982 kr - 4,3433 kr 3150 I lager
49.5 mm
45.2 mm
Blå
LDPE
53.9 mm
0,6621 kr - 1,4417 kr 40000 I lager
10.1 mm
8.4 mm
Blå
LDPE
14.3 mm
1,8671 kr - 3,921 kr 1529 I lager
40.6 mm
39.6 mm
Blå
LDPE
47.6 mm
0,8531 kr - 2,0329 kr 1560 I lager
19.9 mm
17.5 mm
Blå
LDPE
23.9 mm
1,5224 kr - 3,1971 kr 5674 I lager
31.2 mm
28.2 mm
Blå
LDPE
38.5 mm
1,6948 kr - 3,4988 kr 30557 I lager
32.4 mm
29.6 mm
Blå
LDPE
35.7 mm
0,7497 kr - 1,8214 kr 27000 I lager
7.0 mm
5.0 mm
Naturfärgad
TPE
11.0 mm
  • av 4
Plugg med dragtunga på sidan 9.5 mm 7.0 mm TPE Naturfärgad

10275924

Prisintervall
3,5071 kr - 0,9393 kr

Lagernivåer
9999 I lager
Egenskaper
  • D
    13.5 mm
  • d1
    7.0 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Plugg med dragtunga på sidan 10.0 mm 8.0 mm TPE Naturfärgad

10275931

Prisintervall
2,3318 kr - 0,9623 kr

Lagernivåer
7500 I lager
Egenskaper
  • D
    14.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    10.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Plugg med dragtunga på sidan 18.3 mm 12.5 mm TPE Naturfärgad

10275979

Prisintervall
1,7634 kr - 1,2596 kr

Lagernivåer
12500 I lager
Egenskaper
  • D
    18.5 mm
  • d1
    12.5 mm
  • d2
    18.3 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Plugg med dragtunga på sidan 13.5 mm 11.5 mm TPE Naturfärgad

10275962

Prisintervall
2,9917 kr - 1,2251 kr

Lagernivåer
38500 I lager
Egenskaper
  • D
    17.5 mm
  • d1
    11.5 mm
  • d2
    13.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Plugg med dragtunga på sidan 18.0 mm 15.5 mm TPE Naturfärgad

10276013

Prisintervall
3,9816 kr - 1,6373 kr

Lagernivåer
30194 I lager
Egenskaper
  • D
    22.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    18.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Plugg med dragtunga på sidan 17.0 mm 14.5 mm TPE Naturfärgad

10276006

Prisintervall
5,6567 kr - 1,5081 kr

Lagernivåer
4400 I lager
Egenskaper
  • D
    21.0 mm
  • d1
    14.5 mm
  • d2
    17.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Plugg med dragtunga på sidan 25.5 mm 22.5 mm TPE Naturfärgad

10276051

Prisintervall
7,4345 kr - 1,982 kr

Lagernivåer
93300 I lager
Egenskaper
  • D
    29.5 mm
  • d1
    22.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Plugg med dragtunga på sidan 23.5 mm 21.0 mm TPE Naturfärgad

10276044

Prisintervall
7,3052 kr - 1,9533 kr

Lagernivåer
14400 I lager
Egenskaper
  • D
    27.5 mm
  • d1
    21.0 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    11.0 mm
  • L
    15.0 mm
Plugg med dragtunga på sidan 23.2 mm 20.4 mm LDPE Blå

10162712

Prisintervall
1,9514 kr - 0,9393 kr

Lagernivåer
12950 I lager
Egenskaper
  • D
    26.9 mm
  • d1
    20.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • Färg
    Blå
  • Material
    LDPE
Plugg med dragtunga på sidan 12.3 mm 10.7 mm LDPE Blå

10162675

Prisintervall
5,1878 kr - 1,8401 kr

Lagernivåer
4210 I lager
Egenskaper
  • D
    15.1 mm
  • d1
    10.7 mm
  • d2
    12.3 mm
  • Färg
    Blå
  • Material
    LDPE
Plugg med dragtunga på sidan 9.3 mm 7.6 mm LDPE Blå

10162866

Prisintervall
3,7702 kr - 1,7953 kr

Lagernivåer
8000 I lager
Egenskaper
  • D
    13.5 mm
  • d1
    7.6 mm
  • d2
    9.3 mm
  • Färg
    Blå
  • Material
    LDPE
Plugg med dragtunga på sidan 52.7 mm 48.2 mm LDPE Blå

10162842

Prisintervall
5,8514 kr - 2,7002 kr

Lagernivåer
30 I lager
Egenskaper
  • D
    57.2 mm
  • d1
    48.2 mm
  • d2
    52.7 mm
  • Färg
    Blå
  • Material
    LDPE
Plugg med dragtunga på sidan 46.4 mm 45.7 mm LDPE Blå

10162811

Prisintervall
4,1322 kr - 3,0926 kr

Lagernivåer
52100 I lager
Egenskaper
  • D
    51.6 mm
  • d1
    45.7 mm
  • d2
    46.4 mm
  • Färg
    Blå
  • Material
    LDPE
Plugg med dragtunga på sidan 49.5 mm 45.2 mm LDPE Blå

10162828

Prisintervall
4,3433 kr - 1,982 kr

Lagernivåer
3150 I lager
Egenskaper
  • D
    53.9 mm
  • d1
    45.2 mm
  • d2
    49.5 mm
  • Färg
    Blå
  • Material
    LDPE
Plugg med dragtunga på sidan 10.1 mm 8.4 mm LDPE Blå

10162873

Prisintervall
1,4417 kr - 0,6621 kr

Lagernivåer
40000 I lager
Egenskaper
  • D
    14.3 mm
  • d1
    8.4 mm
  • d2
    10.1 mm
  • Färg
    Blå
  • Material
    LDPE
Plugg med dragtunga på sidan 40.6 mm 39.6 mm LDPE Blå

10162798

Prisintervall
3,921 kr - 1,8671 kr

Lagernivåer
1529 I lager
Egenskaper
  • D
    47.6 mm
  • d1
    39.6 mm
  • d2
    40.6 mm
  • Färg
    Blå
  • Material
    LDPE
Plugg med dragtunga på sidan 19.9 mm 17.5 mm LDPE Blå

10162705

Prisintervall
2,0329 kr - 0,8531 kr

Lagernivåer
1560 I lager
Egenskaper
  • D
    23.9 mm
  • d1
    17.5 mm
  • d2
    19.9 mm
  • Färg
    Blå
  • Material
    LDPE
Plugg med dragtunga på sidan 31.2 mm 28.2 mm LDPE Blå

10162767

Prisintervall
3,1971 kr - 1,5224 kr

Lagernivåer
5674 I lager
Egenskaper
  • D
    38.5 mm
  • d1
    28.2 mm
  • d2
    31.2 mm
  • Färg
    Blå
  • Material
    LDPE
Plugg med dragtunga på sidan 32.4 mm 29.6 mm LDPE Blå

10162774

Prisintervall
3,4988 kr - 1,6948 kr

Lagernivåer
30557 I lager
Egenskaper
  • D
    35.7 mm
  • d1
    29.6 mm
  • d2
    32.4 mm
  • Färg
    Blå
  • Material
    LDPE
Plugg med dragtunga på sidan 7.0 mm 5.0 mm TPE Naturfärgad

10275900

Prisintervall
1,8214 kr - 0,7497 kr

Lagernivåer
27000 I lager
Egenskaper
  • D
    11.0 mm
  • d1
    5.0 mm
  • d2
    7.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm