Sidodragpluggar har inbyggd dragflik i sidan och är utformad att lätt kunna tas bort på besvärliga ställen. Designad för att skydda gängade eller ogängade hål under produktion, lagring och transport. Skyddar mot damm, smuts, skador, fukt, syra och korrosion.
Dragfliken i sidan gör att pluggen snabbt och lätt kan tas bort och är extra praktisk när delen ska tas bort från en tätt sittande tillämpning. Klarar temperaturer från -40 C till 135 C.
Används i diverse tillämpningar, bl.a. maskiner, elektronik, fordon och HVAC-system.
Material: LDPE, TPE, Termoplastiskt gummi Färg: Gul, Naturfärgad, Vit, Blå Serienummer: SRSTCL2, SR1053, SR1110
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d2 | d1 | Färg | Material | D | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9393 kr - 3,5071 kr | 9999 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Naturfärgad
|
TPE
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 0,9623 kr - 2,3318 kr | 2500 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naturfärgad
|
TPE
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 1,2596 kr - 1,7634 kr | 12500 I lager |
0.72 in
18.3 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
Naturfärgad
|
TPE
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 1,2251 kr - 2,9917 kr | 38500 I lager |
0.531 in
13.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Naturfärgad
|
TPE
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 1,6373 kr - 3,9816 kr | 30194 I lager |
0.709 in
18.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
Naturfärgad
|
TPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 10276006 | 1,5081 kr - 5,6567 kr | 4400 I lager |
0.669 in
17.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Naturfärgad
|
TPE
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
| 1,982 kr - 7,4345 kr | 89300 I lager |
1.004 in
25.5 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
Naturfärgad
|
TPE
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 1,9533 kr - 7,3052 kr | 14400 I lager |
0.925 in
23.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
Naturfärgad
|
TPE
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
| 0,9393 kr - 1,9514 kr | 6950 I lager |
0.913 in
23.2 mm
|
0.803 in
20.4 mm
|
Blå
|
LDPE
|
1.059 in
26.9 mm
|
||
| 1,8401 kr - 5,1878 kr | 4210 I lager |
0.484 in
12.3 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Blå
|
LDPE
|
0.594 in
15.1 mm
|
||
| 1,7953 kr - 3,7702 kr | 8000 I lager |
0.366 in
9.3 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
Blå
|
LDPE
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 2,7002 kr - 5,8514 kr | 30 I lager |
2.075 in
52.7 mm
|
1.898 in
48.2 mm
|
Blå
|
LDPE
|
2.252 in
57.2 mm
|
||
| 3,0926 kr - 4,1322 kr | 52100 I lager |
1.827 in
46.4 mm
|
1.799 in
45.7 mm
|
Blå
|
LDPE
|
2.031 in
51.6 mm
|
||
| 1,982 kr - 4,3433 kr | 3150 I lager |
1.949 in
49.5 mm
|
1.78 in
45.2 mm
|
Blå
|
LDPE
|
2.122 in
53.9 mm
|
||
| 0,6621 kr - 1,4417 kr | 40000 I lager |
0.398 in
10.1 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
Blå
|
LDPE
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 1,8671 kr - 3,921 kr | 1529 I lager |
1.598 in
40.6 mm
|
1.559 in
39.6 mm
|
Blå
|
LDPE
|
1.874 in
47.6 mm
|
||
| 0,8531 kr - 2,0329 kr | 1560 I lager |
0.783 in
19.9 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
Blå
|
LDPE
|
0.941 in
23.9 mm
|
||
| 1,5224 kr - 3,1971 kr | 5674 I lager |
1.228 in
31.2 mm
|
1.11 in
28.2 mm
|
Blå
|
LDPE
|
1.516 in
38.5 mm
|
||
| 1,6948 kr - 3,4988 kr | 30557 I lager |
1.276 in
32.4 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
Blå
|
LDPE
|
1.406 in
35.7 mm
|
||
| 0,7497 kr - 1,8214 kr | 27000 I lager |
0.276 in
7.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Naturfärgad
|
TPE
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta