Meny Sök

Plugg med dragtunga på sidan 20.3 mm 14.2 mm Termoplastiskt gummi Vit

Dessa pluggar har en dragtunga på sidan för extra stöd vid borttagning från en tät passform. De skyddar gängade och ogängade hål från skador och korrosion under lagring och transport. Tål temperaturer från -40 °C till 135 °C. Naturfärgade, av TPE/TPV.
Essentra artikelnummer:

10275993

Tillverkarens artikelnummer:

494306

14645 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 2499 5,2365 kr
2500 - 4999 2,4355 kr
5000 + 1,4018 kr
Standardförpackning: 5000

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

2 618,25 kr

500 x 5,2365 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 20.2 mm
d1 14.2 mm
d2 20.3 mm
H 10.0 mm
L 15.0 mm
w 10.0 mm
Färg Vit
Material Termoplastiskt gummi
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss