Plugg med dragtunga i centrum pluggas lätt in i gängade såväl som ogängade hål. Den koniska utformningen gör att den kan användas i flera olika innerdiametrar. Pluggen skapar tät och säker passning som förhindrar att oönskade ämnen tränger in i det öppna röret eller hålet och skyddar därmed invändiga komponenter samt garanterar optimal funktion.
Den inbyggda fliken i mitten dras uppåt för att snabbt och lätt ta bort pluggen. Pluggen skyddar mot skador, smuts, fukt och korrosion under lagring och transport.
Används i diverse tillämpningar.
Material: LDPE, LDPE - PIR Färg: Gul, Orange, Röd Serienummer: SR1174, SR1068
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | H | D | d2 | Material | d1 | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,926 kr - 1,1568 kr | 24909 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
LDPE
|
0.886 in
22.5 mm
|
|
||
| 0,5695 kr - 2,1141 kr | 2500 I lager |
0.539 in
13.7 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.701 in
17.8 mm
|
|
||
| 1,1036 kr - 2,6283 kr | 33110 I lager |
0.531 in
13.5 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
LDPE
|
0.579 in
14.7 mm
|
1
|
||
| 0,497 kr - 1,8478 kr | 4237 I lager |
0.433 in
11.0 mm
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
LDPE - PIR
|
0.461 in
11.7 mm
|
|
||
| 1,2308 kr - 3,0135 kr | 4600 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
LDPE - PIR
|
0.972 in
24.7 mm
|
|
||
| 1,2737 kr - 1,5829 kr | 1598 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
LDPE - PIR
|
1.161 in
29.5 mm
|
|
||
| 0,5074 kr - 1,8977 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.469 in
11.9 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
LDPE
|
0.559 in
14.2 mm
|
|
||
| 1,4172 kr - 3,3127 kr | 31500 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
LDPE
|
0.362 in
9.2 mm
|
1
|
||
| 0,9142 kr - 1,4222 kr | 34800 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
LDPE
|
0.402 in
10.2 mm
|
1
|
||
| 1,5533 kr - 5,4768 kr | 8250 I lager |
0.78 in
19.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
LDPE
|
0.969 in
24.6 mm
|
1
|
||
| 1,6568 kr - 2,7546 kr | 3600 I lager |
0.78 in
19.8 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.307 in
33.2 mm
|
LDPE
|
1.291 in
32.8 mm
|
1
|
||
| 1,6125 kr - 5,6599 kr | 57834 I lager |
0.752 in
19.1 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.146 in
29.1 mm
|
LDPE
|
1.028 in
26.1 mm
|
1
|
||
| 1,0237 kr - 3,5957 kr | 98500 I lager |
0.531 in
13.5 mm
|
0.839 in
21.3 mm
|
0.697 in
17.7 mm
|
LDPE
|
0.61 in
15.5 mm
|
1
|
||
| 2,648 kr - 6,299 kr | 19655 I lager |
0.72 in
18.3 mm
|
1.906 in
48.4 mm
|
1.736 in
44.1 mm
|
LDPE
|
1.614 in
41.0 mm
|
1
|
||
| 1,9971 kr - 3,3987 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.752 in
19.1 mm
|
1.622 in
41.2 mm
|
1.465 in
37.2 mm
|
LDPE
|
1.311 in
33.3 mm
|
1
|
||
| 1,7604 kr - 4,2144 kr | 15800 I lager |
0.752 in
19.1 mm
|
1.551 in
39.4 mm
|
1.287 in
32.7 mm
|
LDPE
|
1.15 in
29.2 mm
|
1
|
||
| 2,3078 kr - 8,0571 kr | 2861 I lager |
0.752 in
19.1 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1.602 in
40.7 mm
|
LDPE
|
1.453 in
36.9 mm
|
1
|
||
| 1,8788 kr - 3,0859 kr | 2468 I lager |
0.882 in
22.4 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1.528 in
38.8 mm
|
LDPE
|
1.343 in
34.1 mm
|
1
|
||
| 0,926 kr - 1,1568 kr | 8032 I lager |
0.433 in
11.0 mm
|
1.524 in
38.7 mm
|
0.953 in
24.2 mm
|
LDPE - PIR
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| 1,0459 kr - 2,5377 kr | 10750 I lager |
0.701 in
17.8 mm
|
1.138 in
28.9 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.886 in
22.5 mm
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta