Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Plugg med dragtunga i centrum pluggas lätt in i gängade såväl som ogängade hål. Den koniska utformningen gör att den kan användas i flera olika innerdiametrar. Pluggen skapar tät och säker passning som förhindrar att oönskade ämnen tränger in i det öppna röret eller hålet och skyddar därmed invändiga komponenter samt garanterar optimal funktion.
Den inbyggda fliken i mitten dras uppåt för att snabbt och lätt ta bort pluggen. Pluggen skyddar mot skador, smuts, fukt och korrosion under lagring och transport.
Används i diverse tillämpningar.
Material: LDPE, LDPE - PIR Färg: Gul, Orange, Röd Serienummer: SR1174, SR1068
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | H | D | d2 | Material | d1 | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2884 kr - 0,3609 kr | 3477 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
0.917 in
23.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
| 0,5784 kr - 0,7249 kr | 2970 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
||
| 0,5784 kr - 0,7249 kr | 23000 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
LDPE
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
||
| 0,2884 kr - 0,3609 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.374 in
9.5 mm
|
0.831 in
21.1 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,2884 kr - 0,3609 kr | 31409 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 0,3476 kr - 0,4349 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.374 in
9.5 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
| 10287415 | 0,3476 kr - 0,4349 kr | 1655 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
LDPE
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
| 0,5784 kr - 0,7249 kr | 37234 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
1.118 in
28.4 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
| 8,2549 kr - 19,6482 kr | 465 I lager |
1.24 in
31.5 mm
|
2.78 in
70.6 mm
|
2.65 in
67.3 mm
|
LDPE - PIR
|
2.335 in
59.3 mm
|
|
||
| 1,4172 kr - 3,3127 kr | 17500 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
LDPE
|
0.362 in
9.2 mm
|
1
|
||
| 2,7072 kr - 9,522 kr | 2300 I lager |
1 in
25.4 mm
|
2.161 in
54.9 mm
|
1.937 in
49.2 mm
|
LDPE
|
1.807 in
45.9 mm
|
1
|
||
| 1,5533 kr - 5,4768 kr | 8250 I lager |
0.78 in
19.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
LDPE
|
0.969 in
24.6 mm
|
1
|
||
| 1,9971 kr - 3,3987 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.752 in
19.1 mm
|
1.622 in
41.2 mm
|
1.465 in
37.2 mm
|
LDPE
|
1.311 in
33.3 mm
|
1
|
||
| 1,6568 kr - 2,7546 kr | 3420 I lager |
0.78 in
19.8 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.307 in
33.2 mm
|
LDPE
|
1.291 in
32.8 mm
|
1
|
||
| 1,1036 kr - 2,6283 kr | 33110 I lager |
0.531 in
13.5 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
LDPE
|
0.579 in
14.7 mm
|
1
|
||
| 2,648 kr - 6,299 kr | 19655 I lager |
0.72 in
18.3 mm
|
1.906 in
48.4 mm
|
1.736 in
44.1 mm
|
LDPE
|
1.614 in
41.0 mm
|
1
|
||
| 0,8106 kr - 1,0148 kr | 6495 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
LDPE
|
0.61 in
15.5 mm
|
|
||
| 1,2056 kr - 4,2283 kr | 5500 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
LDPE
|
0.728 in
18.5 mm
|
1
|
||
| 1,7752 kr - 6,2093 kr | 1195 I lager |
0.78 in
19.8 mm
|
1.409 in
35.8 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
LDPE
|
1.094 in
27.8 mm
|
1
|
||
| 1,8788 kr - 3,0859 kr | 2468 I lager |
0.882 in
22.4 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1.528 in
38.8 mm
|
LDPE
|
1.343 in
34.1 mm
|
1