Meny Sök

Plugg med dragtunga i centrum 32.0 mm LDPE - PIR Gul

Pluggar med dragtunga i centrum är utformade för att passa in i gängade och icke-gängade hål. Utformningen gör att de kan plugga flera innerdiametrar samtidigt som de skyddar mot skador, smuts, fukt och korrosion under lagring och transport.
Essentra artikelnummer:

20572754

Tillverkarens artikelnummer:

20572754

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 499 1,339 kr
500 - 2499 0,9564 kr
2500 + 0,8608 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

66,95 kr

50 x 1,339 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 32.0 mm
d2 35.5 mm
H 12.0 mm
Typ Tapered
Commodity Code 3923509000
Recycled Content Percentage % 50%

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss