Meny Sök

Pluggar för metallplåt

I lager

Pluggar för metallplåt, används för att täcka eller plugga igen hål under transport eller för att ge färdiga produkter en prydlig yta. Pluggen, av nylon (PA 66) skyddar den som hanterar produkten från splitter som ofta förekommer med fabrikstillverkade hål. De kan också användas för att skydda invändiga gängor från skador under transport.

Finns i tre färger, praktiskt för färgidentifiering eller för att matcha den färdiga produkten.

Pluggar för metallplåt kan lätt tryckas på plats utan att behöva fästas och kan enkelt tas bort.

  • Används för att plugga igen hål under transport.
  • Kan lätt tryckas på plats utan att behöva fästas .
  • Ger dina applikationer en prydlig finish.
Material: Nylon 6/6, PA66, Nylon Färg: Naturfärgad, Svart, Grå, Vit, Beige Materialets flamsäkerhetsklass: , UL94 V-2Serienummer: SR2041

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
91 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D Färg d H Typ Köp
1,1405 kr - 1,5829 kr Fråga angående leveranstidhär
27.4 mm
Beige
22.2 mm
7.6 mm
1,3728 kr - 1,8936 kr Fråga angående leveranstidhär
30.6 mm
Beige
25.4 mm
7.6 mm
0,7722 kr - 1,0769 kr 500 I lager
20.4 mm
Beige
15.9 mm
7.4 mm
0,568 kr - 0,6873 kr 2800 I lager
14.0 mm
Naturfärgad
10.0 mm
5
0,3866 kr - 0,5015 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0 mm
Naturfärgad
6.0 mm
5
0,707 kr - 0,8728 kr 491 I lager
18.0 mm
Naturfärgad
14.0 mm
5
1,1229 kr - 1,4556 kr Fråga angående leveranstidhär
22.0 mm
Naturfärgad
18.0 mm
5
0,4988 kr - 0,6464 kr Fråga angående leveranstidhär
5.2 mm
Naturfärgad
3.2 mm
1
0,679 kr - 0,8383 kr 334 I lager
16.0 mm
Naturfärgad
12.0 mm
5
1,4501 kr - 1,8788 kr Fråga angående leveranstidhär
27.8 mm
Svart
22.0 mm
3
Fråga angående leveranstidhär
5.2 mm
Naturfärgad
3.2 mm
1
  • av 5
Pluggar för metallplåt 27.4 mm 7.6 mm Nylon Beige

10090831

Prisintervall
1,5829 kr - 1,1405 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    27.4 mm
  • d
    22.2 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Färg
    Beige
Pluggar för metallplåt 30.6 mm 7.6 mm Nylon Beige

10090855

Prisintervall
1,8936 kr - 1,3728 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    30.6 mm
  • d
    25.4 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Färg
    Beige
Pluggar för metallplåt 20.4 mm 7.4 mm Nylon Beige

10090794

Prisintervall
1,0769 kr - 0,7722 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • D
    20.4 mm
  • d
    15.9 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Färg
    Beige
Pluggar för metallplåt 10.0 mm 14.0 mm 0.8-3.5 Nylon 6/6 Naturfärgad

10407882

Prisintervall
0,6873 kr - 0,568 kr

Lagernivåer
2800 I lager
Egenskaper
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • h
    2.0 mm
  • Minsta paneltjocklek
    0.8 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.5 mm
Pluggar för metallplåt 6.0 mm 10.0 mm 0.8-1.6 Nylon 6/6 Naturfärgad

10407875

Prisintervall
0,5015 kr - 0,3866 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    10.0 mm
  • d
    6.0 mm
  • h
    2.0 mm
  • Minsta paneltjocklek
    0.8 mm
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
Pluggar för metallplåt 14.0 mm 18.0 mm 0.8-3.5 Nylon 6/6 Naturfärgad

10407905

Prisintervall
0,8728 kr - 0,707 kr

Lagernivåer
491 I lager
Egenskaper
  • D
    18.0 mm
  • d
    14.0 mm
  • h
    2.0 mm
  • Minsta paneltjocklek
    0.8 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.5 mm
Pluggar för metallplåt 18.0 mm 22.0 mm 0.8-4.0 Nylon 6/6 Naturfärgad

10407912

Prisintervall
1,4556 kr - 1,1229 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    22.0 mm
  • d
    18.0 mm
  • h
    2.0 mm
  • Minsta paneltjocklek
    0.8 mm
  • Maximal paneltjocklek
    4.0 mm
Pluggar för metallplåt 0.203 in 3.2 mm 2.4 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10407936

Prisintervall
0,6464 kr - 0,4988 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    5.2 mm
  • d
    3.2 mm
  • h
    1.0 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 2.4 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Pluggar för metallplåt 12.0 mm 16.0 mm 0.8-3.5 Nylon 6/6 Naturfärgad

10407899

Prisintervall
0,8383 kr - 0,679 kr

Lagernivåer
334 I lager
Egenskaper
  • D
    16.0 mm
  • d
    12.0 mm
  • h
    2.0 mm
  • Minsta paneltjocklek
    0.8 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.5 mm
Pluggar för metallplåt 22.0 mm 27.8 mm 0.8-4.0 Nylon 6/6 Svart

10407929

Prisintervall
1,8788 kr - 1,4501 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    27.8 mm
  • d
    22.0 mm
  • h
    2.0 mm
  • Minsta paneltjocklek
    0.8 mm
  • Maximal paneltjocklek
    4.0 mm
Pluggar för metallplåt 3.18 mm 5.16 mm 20.6 mm PA66 Naturfärgad

10407943


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    5.2 mm
  • d
    3.2 mm
  • h
    1.0 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.79 - 20.6 mm
  • Minsta paneltjocklek
    0.79 mm