Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Pluggar för metallplåt, används för att täcka eller plugga igen hål under transport eller för att ge färdiga produkter en prydlig yta. Pluggen, av nylon (PA 66) skyddar den som hanterar produkten från splitter som ofta förekommer med fabrikstillverkade hål. De kan också användas för att skydda invändiga gängor från skador under transport.
Finns i tre färger, praktiskt för färgidentifiering eller för att matcha den färdiga produkten.
Pluggar för metallplåt kan lätt tryckas på plats utan att behöva fästas och kan enkelt tas bort.
Material: Nylon 6/6, PA66, Nylon Färg: Naturfärgad, Svart, Grå, Vit, Beige Materialets flamsäkerhetsklass: UL94 V-2, Serienummer: SR2041
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | D | Färg | d | H | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1229 kr - 1,4556 kr | 66 I lager |
0.866 in
22.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
5
|
||
| 0,4988 kr - 0,6464 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.205 in
5.2 mm
|
Naturfärgad
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
|
||
| 1,4501 kr - 1,8788 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.094 in
27.8 mm
|
Svart
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,3866 kr - 0,5015 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.394 in
10.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
5
|
||
| 0,707 kr - 0,8728 kr | 491 I lager |
0.709 in
18.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
5
|
||
| 0,568 kr - 0,6873 kr | 2800 I lager |
0.551 in
14.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
5
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.205 in
5.2 mm
|
Naturfärgad
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
1
|
|||
| 0,679 kr - 0,8383 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.63 in
16.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
5
|
||
| 0,4988 kr - 0,6464 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturfärgad
|
0.15 in
3.8 mm
|
|
|
||
| 0,508 kr - 0,6583 kr | 991 I lager |
0.421 in
10.7 mm
|
Svart
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
|
||
| 0,5979 kr - 0,7751 kr | 8988 I lager |
0.732 in
18.6 mm
|
Naturfärgad
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
|
||
| 0,505 kr - 0,6553 kr | 9000 I lager |
0.343 in
8.7 mm
|
Naturfärgad
|
0.185 in
4.7 mm
|
|
|
||
| 0,8048 kr - 0,9935 kr | 223 I lager |
0.579 in
14.7 mm
|
Svart
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 1,0681 kr - 1,3187 kr | 1564 I lager |
1.22 in
31.0 mm
|
Naturfärgad
|
1 in
25.4 mm
|
|
|
||
| 0,9342 kr - 1,2101 kr | 1397 I lager |
1.031 in
26.2 mm
|
Naturfärgad
|
0.811 in
20.6 mm
|
|
|
||
| 0,5494 kr - 0,6782 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.579 in
14.7 mm
|
Naturfärgad
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 0,981 kr - 1,2111 kr | 42438 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.787 in
20 mm
|
|
|
||
| 0,508 kr - 0,6583 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.421 in
10.7 mm
|
Naturfärgad
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
|
||
| 0,505 kr - 0,6553 kr | 874 I lager |
0.343 in
8.7 mm
|
Naturfärgad
|
0.185 in
4.7 mm
|
|
|
||
| 0,508 kr - 0,6583 kr | 9856 I lager |
0.421 in
10.7 mm
|
Svart
|
0.252 in
6.4 mm