Meny Sök

Täcklock för plåtar 25.4 mm 30.6 mm Grå PA66

Grå plugg av nylon 66 (PA66) för metallplåt. Pluggen trycks lätt in i hål för att skydda och ge en tilltalande yta. Tack vare pluggens fläns kan den lätt tas bort och återanvändas.
Essentra artikelnummer:

10127063

Tillverkarens artikelnummer:

161025427002

79 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 - 499 1,8936 kr
500 - 999 1,7752 kr
1000 + 1,3728 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

473,40 kr

250 x 1,8936 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 30.6 mm
d 25.4 mm
H 7.6 mm
h 7.6 mm
Kompatibla paneltjocklekar 0.8 - 3.8 mm
Minsta paneltjocklek 0.8 mm
Maximal paneltjocklek 3.8 mm
Färg Grå
Material PA66
Typ 4
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss