Meny Sök

Täcklock för plåtar 19.1 mm 24.0 mm Svart PA66

Svart plugg av nylon 66 (PA66) för metallplåt. Pluggen trycks lätt in i hål för att skydda och ge en tilltalande yta. Tack vare pluggens fläns kan den lätt tas bort och återanvändas.
Essentra artikelnummer:

10126950

Tillverkarens artikelnummer:

161019159902

27813 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 - 499 1,4937 kr
500 - 999 1,3113 kr
1000 + 0,9393 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

373,43 kr

250 x 1,4937 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 24.0 mm
d 19.1 mm
H 7.5 mm
h 7.5 mm
Kompatibla paneltjocklekar 0.8 - 3.8 mm
Minsta paneltjocklek 0.8 mm
Maximal paneltjocklek 3.8 mm
Färg Svart
Material PA66
Typ 3
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss