10126943
161019127002
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 250 - 499 | 1,4937 kr |
| 500 - 999 | 1,3113 kr |
| 1000 + | 0,9393 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 24.0 mm |
|---|---|
| D | 0.945 in |
| d | 0.752 in |
| d | 19.1 mm |
| H | 0.295 in |
| H | 7.5 mm |
| h | 7.5 mm |
| h | 0.295 in |
| Kompatibla paneltjocklekar | 0.031 - 0.15 in |
| Kompatibla paneltjocklekar | 0.8 - 3.8 mm |
| Minsta paneltjocklek | 0.031 in |
| Minsta paneltjocklek | 0.8 mm |
| Maximal paneltjocklek | 3.8 mm |
| Maximal paneltjocklek | 0.15 in |
| Färg | Grå |
| Material | PA66 |
| Typ | 4 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta