Meny Sök

Plugg till flänsskyddsskivor 32.0 mm PVC Svart

Svarta pluggar av PVC för flänsskydd är lätta att föra på plats och säkrar flänsskyddsskivan mot flänsens yta. Avsedda för säkring av RFL-, PCF- och PRB-serierna.
Essentra artikelnummer:

10313091

Tillverkarens artikelnummer:

FLS030B

15900 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 999 4,102 kr
1000 + 1,9912 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

410,20 kr

100 x 4,102 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Bulthålsstorlek 31.8 mm
h 37.8
OD 32.4 mm
Färg Svart
Material PVC
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss