Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Material: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Färg: Naturfärgad, Svart, Brun Materialets flamsäkerhetsklass: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSerienummer:
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Färg | Material | Innerdiameter | Ytterdiameter | Tjocklek | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2007 kr - 1,3357 kr | 45258 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 10041949 | 0,6832 kr - 0,6832 kr | 1311 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
| 0,6623 kr - 0,6623 kr | 40518 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 3,0259 kr - 3,0259 kr | 57785 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 1,2564 kr - 1,2564 kr | 23968 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 3,012 kr - 3,012 kr | 2129 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.323 in
8.2 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,5647 kr - 0,5647 kr | 82111 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 1,1634 kr - 1,1634 kr | 32882 I lager |
Naturfärgad
|
PP
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 1,0026 kr - 1,0026 kr | 134875 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
||
| 3,6338 kr - 3,6338 kr | 24953 I lager |
|
PVDF
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 10042342 | 0,8896 kr - 0,8896 kr | 53000 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
| 1,7235 kr - 1,7235 kr | 24325 I lager |
Grå
|
PVDF
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 3,4861 kr - 5,6893 kr | 500 I lager |
Naturfärgad
|
PA
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 2,0777 kr - 2,0777 kr | 5500 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,6093 kr - 0,8506 kr | 66900 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,3442 kr - 0,3786 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
Nylon 6/6
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,7526 kr - 0,7526 kr | 950 I lager |
Naturfärgad
|
PP
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,4997 kr - 0,5497 kr | 197000 I lager |
Svart
|
Nylon 6/6
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 1,2826 kr - 1,2826 kr | 20100 I lager |
Grå
|
PVDF
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,7784 kr - 0,7784 kr | 4016 I lager |
Naturfärgad
|
PP
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta